magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QST-VO-G - T-원터치 피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qst_vo_g.prj},{NB=186342 QST-V0-G3/8-8},{TNR=186342},{TYP=QST-V0-G3/8-8},{D1=G3/8},{NENN=6.700},{D2=8.000},{D5=16.000},{H1=27.200},{H2=5.800},{L1=59.800},{SW=19.000},{T1=23.300},{T2=17.400},{CNSMASSEXACT=0.03900},{A1=2.400},{V1=5.000},{V=7.000},{K1=20.000},{D=10.000},{K2=14.700},{K3=19.000},{L=29.400},{NDR=16.662},{D8=14.500},{GTIN=4052568041281}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
186336 QST-V0-G1/8-6
186336
QST-V0-G1/8-6
G1/8
4.200
6.000
14.000
21.600
4.200
50.800
13.000
0.01900
4052568041229
186338 QST-V0-G1/4-6
186338
QST-V0-G1/4-6
G1/4
4.300
6.000
14.000
24.700
4.800
53.800
17.000
0.02800
4052568041243
186337 QST-V0-G1/8-8
186337
QST-V0-G1/8-8
G1/8
6.000
8.000
16.000
22.100
4.200
55.800
13.000
0.02100
4052568041236
186339 QST-V0-G1/4-8
186339
QST-V0-G1/4-8
G1/4
6.700
8.000
16.000
24.700
4.800
57.800
17.000
0.03000
4052568041250
186342 QST-V0-G3/8-8
186342
QST-V0-G3/8-8
G3/8
6.700
8.000
16.000
27.200
5.800
59.800
19.000
0.03900
4052568041281
186340 QST-V0-G1/4-10
186340
QST-V0-G1/4-10
G1/4
8.000
10.000
19.000
25.200
4.800
62.400
17.000
0.03700
4052568041267
186343 QST-V0-G3/8-10
186343
QST-V0-G3/8-10
G3/8
8.300
10.000
19.000
28.200
5.800
64.400
19.000
0.04600
4052568041298
186345 QST-V0-G1/2-10
186345
QST-V0-G1/2-10
G1/2
8.300
10.000
19.000
31.700
6.800
65.400
24.000
0.07300
4052568041311
186341 QST-V0-G1/4-12
186341
QST-V0-G1/4-12
G1/4
8.000
12.000
22.200
26.500
4.800
67.900
17.000
0.04600
4052568041274
186344 QST-V0-G3/8-12
186344
QST-V0-G3/8-12
G3/8
10.000
12.000
22.200
28.700
5.800
69.400
19.000
0.05400
4052568041304
186346 QST-V0-G1/2-12
186346
QST-V0-G1/2-12
G1/2
10.300
12.000
22.200
32.200
6.800
71.400
24.000
0.08200
4052568041328
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성