magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSLV-G-xx - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qslv_g_1.prj},{NB=132062 QSLV-G1/8-8-50},{TNR=132062},{TYP=QSLV-G1/8-8-50},{D=8.000},{R=G1/8},{A=5.100},{B=23.700},{C=18.100},{E=28.400},{L1=18.600},{L2=10.000},{HEX=14.000},{K1=13.000},{K2=8.300},{K3=13.900},{P1=14.400},{P2=18.400},{Z=13.800},{T=1.900},{NENN=5.600},{CNSMASSEXACT=0.02500},{TNDM=9.728},{D10=13.800},{D12=9.800},{D6=13.600},{D7=12.500},{GH=1.500},{H1=2.000},{L11=3.800},{L13=4.700},{L15=2.800},{L17=2.000},{L5=1.500},{L7=14.150},{L9=3.000},{R3=0.200},{W3=3.000},{CUTT=0.700},{GTIN=4052568027148}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
튜브 외경
[mm]
R
나사산
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
HEX
플랫 전체 폭
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
Z
[mm]
T
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
186137 QSLV-G1/8-4
186137
QSLV-G1/8-4
4.000
G1/8
5.100
23.700
14.900
23.400
18.600
8.700
14.000
13.000
8.300
13.900
10.000
18.400
9.900
1.900
3.000
0.02200
4052568039424
132060 QSLV-G1/8-4-100
132060
QSLV-G1/8-4-100
4.000
G1/8
5.100
23.700
14.900
23.400
18.600
8.700
14.000
13.000
8.300
13.900
10.000
18.400
9.900
1.900
3.000
0.02200
4052568027124
186138 QSLV-G1/8-6
186138
QSLV-G1/8-6
6.000
G1/8
5.100
23.700
17.000
25.500
18.600
9.000
14.000
13.000
8.300
13.900
12.400
18.400
11.800
1.900
4.000
0.02300
4052568004996
132061 QSLV-G1/8-6-100
132061
QSLV-G1/8-6-100
6.000
G1/8
5.100
23.700
17.000
25.500
18.600
9.000
14.000
13.000
8.300
13.900
12.400
18.400
11.800
1.900
4.000
0.02300
4052568027131
186139 QSLV-G1/4-6
186139
QSLV-G1/4-6
6.000
G1/4
5.600
28.600
17.000
29.000
23.000
10.400
19.000
17.000
11.200
17.700
14.500
22.000
11.800
1.900
5.000
0.04400
4052568039431
132063 QSLV-G1/4-6-100
132063
QSLV-G1/4-6-100
6.000
G1/4
5.600
28.600
17.000
29.000
23.000
10.400
19.000
17.000
11.200
17.700
12.400
22.000
11.800
1.900
5.000
0.04400
4052568027155
186140 QSLV-G1/8-8
186140
QSLV-G1/8-8
8.000
G1/8
5.100
23.700
18.100
28.400
18.600
10.000
14.000
13.000
8.300
13.900
14.400
18.400
13.800
1.900
5.600
0.02500
4052568039448
132062 QSLV-G1/8-8-50
132062
QSLV-G1/8-8-50
8.000
G1/8
5.100
23.700
18.100
28.400
18.600
10.000
14.000
13.000
8.300
13.900
14.400
18.400
13.800
1.900
5.600
0.02500
4052568027148
186141 QSLV-G1/4-8
186141
QSLV-G1/4-8
8.000
G1/4
5.600
28.600
18.100
28.900
23.000
10.400
19.000
17.000
11.200
17.700
14.500
22.000
13.800
1.900
6.000
0.04500
4052568039455
132064 QSLV-G1/4-8-50
132064
QSLV-G1/4-8-50
8.000
G1/4
5.600
28.600
18.100
28.900
23.000
10.400
19.000
17.000
11.200
17.700
14.400
22.000
13.800
1.900
6.000
0.04500
4052568027162
186142 QSLV-G3/8-8
186142
QSLV-G3/8-8
8.000
G3/8
6.600
33.100
17.100
31.000
26.500
12.600
24.000
20.000
14.700
22.400
14.400
28.000
13.800
2.400
6.000
0.07100
4052568039462
186143 QSLV-G1/4-10
186143
QSLV-G1/4-10
10.000
G1/4
5.600
28.600
20.200
31.200
23.000
11.700
19.000
17.000
11.200
17.700
17.600
22.000
16.800
1.900
7.000
0.04800
4052568039479
132065 QSLV-G1/4-10-50
132065
QSLV-G1/4-10-50
10.000
G1/4
5.600
28.600
20.200
31.200
23.000
11.700
19.000
17.000
11.200
17.700
17.600
22.000
16.800
1.900
7.000
0.04800
4052568027179
186144 QSLV-G3/8-10
186144
QSLV-G3/8-10
10.000
G3/8
6.600
33.100
20.200
33.600
26.500
12.600
24.000
20.000
14.700
22.400
17.600
28.000
16.800
2.400
8.000
0.07400
4052568039486
186145 QSLV-G3/8-12
186145
QSLV-G3/8-12
12.000
G3/8
6.600
33.100
23.400
36.400
26.500
14.300
24.000
20.000
14.700
22.400
21.000
28.000
19.800
2.400
8.700
0.07700
4052568039493
186146 QSLV-G1/2-12
186146
QSLV-G1/2-12
12.000
G1/2
7.600
34.000
23.400
37.900
26.400
14.300
27.000
25.500
18.400
25.000
21.000
31.000
19.800
2.400
8.700
0.09900
4052568039509
186147 QSLV-G1/2-16
186147
QSLV-G1/2-16
16.000
G1/2
7.600
43.100
24.100
38.100
35.500
17.200
27.000
25.500
18.400
25.000
25.000
31.000
23.000
2.400
13.000
0.11500
4052568039516
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성