QRZSU - 不锈钢波纹管胀套联轴器
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qrzsu.prj},{NB=QRZSU-65X90-12X12},{CODE=QRZSU},{TYPE=Bellows_expansion_type},{MAT=SUS304},{MAS=stainless_steel},{BMCL=-},{D=65},{L=90},{D1=12.0},{D2=12.0},{TT=1.2},{RT=60},{AE=0.2},{ADA=2},{AAD=±0.7-1.5},{AS=5000},{STS=6.8x10^4},{MOI=4.5x10^-4},{CW=780},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAS
波纹管材质
ⁿ/ₐ
BMCL
主体表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
额定扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QRZSU-55X75-10X10
QRZSU-55X75-10X10
QRZSU
波纹管胀套型
SUS304
不锈钢
-
55
3
M3
1.2
30
0.2
2
±0.7-1.5
6000
3.5x10^4
2.8x10^-4
390
QRZSU-65X90-12X12
QRZSU-65X90-12X12
QRZSU
波纹管胀套型
SUS304
不锈钢
-
65
3
M3
1.2
60
0.2
2
±0.7-1.5
5000
6.8x10^4
4.5x10^-4
780
QRZSU-82X105-16X16
QRZSU-82X105-16X16
QRZSU
波纹管胀套型
SUS304
不锈钢
-
82
4
M4
2.5
120
0.2
2
±0.7-1.5
4600
1.2x10^4
1.1x10^-4
1512
QRZSU-105X140-18X18
QRZSU-105X140-18X18
QRZSU
波纹管胀套型
SUS304
不锈钢
-
105
4
M4
2.5
320
0.2
2
±0.7-1.5
3000
1.8x10^5
3.4x10^-4
3800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表