QDZN - 螺旋弹簧型联轴器-螺钉固定型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qdzn.prj},{NB=QDZN-16X25-5X5},{CODE=QDZN},{TYPE=Screw_fixed_type},{MAT=kirsite},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=16},{L=25.0},{D1=5.000},{D2=5.000},{JYCO=},{JYCOO=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
额定扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
ⁿ/ₐ
AS
容许转速
ⁿ/ₐ
MOI
惯性矩
[N.mm]
CW
联轴器重量
[g]
QDZN-16X25-5X5
QDZN-16X25-5X5
QDZN
螺钉固定型
锌合金
内六角紧定螺钉
11.45
4.0
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
0.5
1
8
±1
3000
1.02*10^-6
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表