QCAW-QMAW-QCSU-QMSU - 绕线型联轴器-螺钉夹紧型/螺钉固定型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qcaw-qmaw-qcsu-qmsu.prj},{NB=QMAW-12X18.5-2X2},{CODE=QMAW},{TYPE=Screw_fixed_type},{MAT=aluminium_alloy},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=12.0},{L=18.5},{D1=2.000},{D2=2.000},{JYCO=},{JYCOO=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
额定扭距
ⁿ/ₐ
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
ⁿ/ₐ
AS
容许转速
[RPM]
MOI
惯性矩
[N.m]
STS
静态扭转刚度
[N.mm/rad]
CW
联轴器重量
[g]
QCAW-12X18.5-2X2
QCAW-12X18.5-2X2
QCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
0.4
1.80
3.00
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
0.3
0.1
2
±0.15
11000
3.2x10^-7
42
4.0
QMAW-12X18.5-2X2
QMAW-12X18.5-2X2
QMAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
0.4
2.50
2.50
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
0.3
0.1
2
±0.15
30000
8.0x10^-7
40
4.0
QCSU-12X18.5-2X2
QCSU-12X18.5-2X2
QCSU
螺钉夹紧型
SUS304
-
内六角圆柱头螺钉
0.4
1.80
3.00
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
0.6
0.1
2
±0.15
11000
9.8x10^-7
80
12.0
QMSU-12X18.5-2X2
QMSU-12X18.5-2X2
QMSU
螺钉固定型
SUS304
-
内六角紧定螺钉
0.4
2.50
2.50
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
0.6
0.1
2
±0.15
11000
1.0x10^-6
80
12.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
QPPU - 塑料编码器专用联轴器
HEFA
29.04.2024
DCC01 - 十字环联轴器·螺钉固定型·铝合金/不锈钢(铝青铜)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
DBC01_11 - 平行线式联轴器·螺钉固定/螺钉夹紧型·高钢性/铝合金
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表