QAF81.6 BPZ:QAF81.6
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Thermostats
Capillary and clamp-on thermostats
Frost protection units
QAF81.6
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/thermostate/kapillarundanlegethermostate/frostwaechter/qaf816/qaf81_6_bpz_qaf81_6.prj},{NB=QAF81.6 THERMOSTAT(0)},{SA810ID03=BPZ:QAF81.6},{SA71015ID04=106.000},{SA71015ID05=37.000},{SA71015ID06=113.000},{SA71015ID07=0.868},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA700ID11=MIN},{SA700ID12=MIN},{SA740ID04=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID011=MIN},{SA700ID012=MIN},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=QAF81.6 THERMOSTAT},{SA110ID05=QAF81.6},{PREVIEW=../../_pool_/20/55/2802.png},{BUSPROTOKOLL=},{SA100ID04=Anlagenautomation},{SA700ID19=IP54},{SA700ID17=nein},{SA400ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QAF81.6},{LODLEVEL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Main product group
ⁿ/ₐ
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Range of application of the sensors
ⁿ/ₐ
SA71015ID04
Length
ⁿ/ₐ
SA71015ID05
Width
ⁿ/ₐ
SA71015ID06
Height
ⁿ/ₐ
SA71015ID07
mass (net)
ⁿ/ₐ
SA700ID18
Max. Operating Pressure
ⁿ/ₐ
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Min. ambient temperature (in operation)
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Max. Ambient temperature (in operation)
ⁿ/ₐ
SA700ID11
Min. media temperature (in operation)
ⁿ/ₐ
SA700ID12
Max. Medium temperature (in operation)
ⁿ/ₐ
SA700ID17
Condensation allowed
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Material of the housing
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number
ⁿ/ₐ
SA810ID04
DataNorm number
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Quantity units
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Quantity per packaging unit
ⁿ/ₐ
SA810ID16
ⁿ/ₐ
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcExportAs
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
Uniclass code
ⁿ/ₐ
QAF81.6 THERMOSTAT(0)
Siemens Building Technolo...
QAF81.6 THERMOSTAT
QAF81.6
Plant Automation
106.000
37.000
113.000
0.868
IP54
no
BPZ:QAF81.6
BPZ:QAF81.6
7612914049247
QAF81.6 THERMOSTAT
PCE
1
0.000
20210611
EC011228
Frost temperature sensor
IfcSensor.FROSTSENSOR
23-35 31 11
Power Supply Devices
Pr_75_70_27_22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성