PVC suction lance Installation in the tank from above
Jacob
Level measurement technology
Suction lance
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/fullstandmesstechnik/sauglanze/sauglanze_asmtab.prj},{NB=851.111.11},{MAT=Lanze: PVC / Schwimmer: NBR / Prozessanschluss: PA / Elastomerstopfen: EPDM},{LOT=-10},{HOT=+55},{D=Ø16},{L0=1},{SP=Adjustable length},{EC=42V AC/DC, 0,25A, 3VA},{S=Zylinderschwimmer Ø25,5mm x 20.5mm},{PS=1},{CON=Kabel mit Aderendhülsen},{CBL=Material Kabel PVC},{KL=3},{SPNUM=Ein Schaltpunkt},{L1=20},{L1F=1},{SAN=1},{POL=2},{OPT=1},{INFO=Die Position der Schaltpunkte bezieht sich auf eine Mediendichte von 1 g/cm³.},{PPATH=parts/sauglanze_asmtpl.prj},{DIST=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
LOT
Lower operating temperature
[°C]
HOT
Higher operating temperature
[°C]
D
Guide tube diameter
ⁿ/ₐ
SP
Nominal length
ⁿ/ₐ
EC
Electrical connection data
ⁿ/ₐ
S
Float
ⁿ/ₐ
CON
Conection
ⁿ/ₐ
CBL
Cable type
ⁿ/ₐ
KL
Cable length
[m]
SPNUM
Number of switching points
ⁿ/ₐ
L1
Switching point 1 position
[mm]
POL
Number of Pins
ⁿ/ₐ
INFO
Notice
ⁿ/ₐ
851.111.11
851.111.11
Lance: PVC / Float: NBR /...
-10
+55
Ø16
Adjustable length
42V AC/DC, 0,25A, 3VA
Cylindrical float Ø25.5mm...
Cable with Ferrules
Material Cable PVC
3
One switching point
20
2
The position of the switc...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성