您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
PUT
吉尼尔
气动元器件
管接头
快插式气功管接头
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/pneumatics/connecting/quickconnecting/put.prj},{NB=PUT8},{MODEL=PUT8},{D1=8},{P=14},{L1=23.0},{L2=46.0},{L3=9.0},{L4=18},{D2=3.2},{DATA=Selection document}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
订货规格
[mm]
D1
适配气管外径(mm)
[mm]
PUT4
PUT4
4
PUT6
PUT6
6
PUT8
PUT8
8
PUT10
PUT10
10
PUT12
PUT12
12
PUT16
PUT16
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PGT
吉尼尔
10.08.2023
PUG
吉尼尔
10.08.2023
KRL-W2 - 弯头
SMC Corporation
24.06.2024
PL - Elbow Connector Taper
AIRWORK
27.06.2022
ZW-T-0 - 三通
CKD
28.04.2024
A105X - Tee Connector
AIRWORK
27.06.2022
MX20 - Swivelling Tee fitting, taper
C Matic
11.03.2021
MAE-RINGSCHR-A2/A4 - 吊环螺栓,不锈钢,铸造型
MÄDLER
10.04.2024
PUT - T型三通
YSC
04.01.2024
QST - T形快插接头
Festo
29.08.2023
pl-S:不锈钢L型螺纹二通 - 不锈钢L型螺纹二通
AirTAC
21.07.2022
EL5_16-N1
KCC Precision
12.07.2021
AV21 - Lateral Swivelling Tee fitting, taper
C Matic
11.03.2021
PY - Y Connector
AIRWORK
27.06.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表