PSA - Pistoncino a molla
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pistoncini_a_molla
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pistoncini_a_molla/psa.prj},{NB=7747056},{SHA256=va8DC8e11nAbfXbz4le68tI2iz6AenKDhQ8WxTemm3E=},{INAME=7747056},{NAME=7747056},{NNCUSTOM=PSA},{NTCUSTOM=Pistoncino a molla},{NBCUSTOM=7747056},{LINACUSTOM=7747056},{STEPFILE=7747056_PSA_16_C.stp},{PNGFILE=PSA},{DWGFILE=PSA},{CODE=7747056},{MOD=PSA/16/C},{D=M8},{D1=16},{L=43.5},{L1=13.5},{L2=16},{L3=5},{L4=25.5},{D2=5},{Y=8},{M=5},{WGT=13},{MAT=Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca. Corpo e puntale in acciaio zincato.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D2
[mm]
Y
[mm]
M
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7747050
7747050
PSA/12
M6
12
33.0
10.0
12
4
19.0
4
6
-
4
Volantino zigrinato in te...
7747051
7747051
PSA/12/C
M6
12
33.0
10.0
12
4
19.0
4
6
4
5
Volantino zigrinato in te...
7747055
7747055
PSA/16
M8
16
43.5
13.5
16
5
25.5
5
8
-
9
Volantino zigrinato in te...
7747056
7747056
PSA/16/C
M8
16
43.5
13.5
16
5
25.5
5
8
5
13
Volantino zigrinato in te...
7747060
7747060
PSA/18
M10
18
52.0
17.0
20
6
30.5
6
10
-
18
Volantino zigrinato in te...
7747061
7747061
PSA/18/C
M10
18
52.0
17.0
20
6
30.5
6
10
6
24
Volantino zigrinato in te...
7747065
7747065
PSA/21
M12
21
64.0
20.5
24
8
37.5
8
12
-
32
Volantino zigrinato in te...
7747066
7747066
PSA/21/C
M12
21
64.0
20.5
24
8
37.5
8
12
7
42
Volantino zigrinato in te...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VP pieno - Volantino a sei lobi pieno
GAMM
05.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表