PRF - 行星减速机-PRF系列
HEFA
8-行星减速器
行星减速机
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/prf_asmtab.prj},{NB=PRF90-L1-3-P2-20806.5100LR40.5-1970M690LR47},{SS=PRF90},{SE=L1},{TR=3},{DS=P2},{OF=},{SPDJ=Mitsubishi/Yaskawa/Huichuan/Delta 750W},{SCDCC=20806.5100LR40.5},{SRDCC=1970M690LR47},{D3=20},{D5=80},{D2=6.5},{D1=100},{L2=LR40.5},{L21=40.5},{D7=19.00},{D8=70.0},{D10=M6},{D101=6.0},{D9=90.0},{L6=LR47},{L61=47.0},{D4=25},{D6=90},{L1=36},{L3=3},{L4=32},{L7=6.0},{A1=91},{A2=90},{S1=3},{S2=25},{S3=6},{S4=18},{B=6},{H=22.5},{C=M6},{C1=6},{K=},{BD=},{INFOTEXT=website},{DX1=59.500},{DX2=59.500},{RX=90.000},{LX1=45.000},{LM1=12.000},{DZ1=19.5},{DZ2=25.00},{LZ1=35.0},{PPATH=../prf/assembiles/prf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SS
系列规格
ⁿ/ₐ
SPDJ
适配电机
ⁿ/ₐ
SCDCC
输出端安装尺寸
ⁿ/ₐ
SRDCC
输入端安装尺寸
ⁿ/ₐ
D3
输出轴径
[mm]
D5
输出安装止口
[mm]
D2
输出安装孔大小
[mm]
D1
输出安装孔分度圆
[mm]
L2
输出的轴伸
ⁿ/ₐ
D7
输入孔径
[mm]
D8
输入安装止口
[mm]
D10
输入安装螺丝孔或通孔大小
ⁿ/ₐ
D9
输入安装孔分度圆
[mm]
L6
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
ⁿ/ₐ
PRF40-L1-4-P2-10353.550LR...
PRF40-L1-4-P2-10353.550LR...
PRF40
松下(MSMF) 50/100W
10353.550LR26
830M345LR27
10
35
3.5
50
LR26
8.00
30.0
M3
45.0
LR27
15
42
23
2
20
42.0
3.5
43
42
2
16
3
9
3
11.2
M3
PRF40-L1-4-P2-10353.550LR...
PRF40-L1-4-P2-10353.550LR...
PRF40
三菱/汇川/台达/安川/松下(MHMF)50/10...
10353.550LR26
830M446LR27
10
35
3.5
50
LR26
8.00
30.0
M4
46.0
LR27
15
42
23
2
20
42.0
3.5
43
42
2
16
3
9
3
11.2
M3
PRF40-L1-4-P2-10353.550LR...
PRF40-L1-4-P2-10353.550LR...
PRF40
雷赛/鸣志42步进
10353.550LR26
5223.443.8LR27
10
35
3.5
50
LR26
5.00
22.0
3.4
43.8
LR27
15
42
23
2
20
42.0
3.5
43
42
2
16
3
9
3
11.2
M3
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60
松下200W
14505.570LR35
1150M470LR32
14
50
5.5
70
LR35
11.00
50.0
M4
70.0
LR32
17
60
30
3
21
56.0
6.0
61
60
3
20
6
16
5
16.0
M5
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60
松下400W
14505.570LR35
1450M470LR32
14
50
5.5
70
LR35
14.00
50.0
M4
70.0
LR32
17
60
30
3
21
56.0
6.0
61
60
3
20
6
16
5
16.0
M5
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60
安川/三菱/台达/汇川200/400W
14505.570LR35
1450M570LR32
14
50
5.5
70
LR35
14.00
50.0
M5
70.0
LR32
17
60
30
3
21
56.0
6.0
61
60
3
20
6
16
5
16.0
M5
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60
雷赛/鸣志/杰美康57步进(6.35轴)
14505.570LR35
6.3538.1M466.7LR32
14
50
5.5
70
LR35
6.35
38.1
M4
66.7
LR32
17
60
30
3
21
56.0
6.0
61
60
3
20
6
16
5
16.0
M5
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60
雷赛/鸣志/杰美康57步进(8轴)
14505.570LR35
838.1M466.7LR32
14
50
5.5
70
LR35
8.00
38.1
M4
66.7
LR32
17
60
30
3
21
56.0
6.0
61
60
3
20
6
16
5
16.0
M5
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
松下400W
20606.590LR40.5
1450M470LR37
20
60
6.5
90
LR40.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR37
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
安川/三菱/台达/汇川200/400W
20606.590LR40.5
1450M570LR37
20
60
6.5
90
LR40.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR37
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
松下750W
20606.590LR40.5
1970M590LR42
20
60
6.5
90
LR40.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
三菱/安川/汇川/台达750W
20606.590LR40.5
1970M690LR42
20
60
6.5
90
LR40.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
雷赛/鸣志/杰美康86步进(12.7轴)
20606.590LR40.5
12.773M598.4LR42
20
60
6.5
90
LR40.5
12.70
73.0
M5
98.4
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
20606.590LR40.5
1473M598.4LR42
20
60
6.5
90
LR40.5
14.00
73.0
M5
98.4
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
20606.590LR40.5
1473M698.4LR42
20
60
6.5
90
LR40.5
14.00
73.0
M6
98.4
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
锐特/雷赛86步进(14轴)
20606.590LR40.5
1460M698.4LR42
20
60
6.5
90
LR40.5
14.00
60.0
M6
98.4
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
西门子400W
20606.590LR40.5
1980M6100LR42
20
60
6.5
90
LR40.5
19.00
80.0
M6
100.0
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90
松下400W
20806.5100LR40.5
1450M470LR47
20
80
6.5
100
LR40.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
91
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90
安川/三菱/台达/汇川200/400W
20806.5100LR40.5
1450M570LR47
20
80
6.5
100
LR40.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
91
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90
松下750W
20806.5100LR40.5
1970M590LR47
20
80
6.5
100
LR40.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
91
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90
三菱/安川/汇川/台达750W
20806.5100LR40.5
1970M690LR47
20
80
6.5
100
LR40.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
91
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(12.7轴)
20806.5100LR40.5
12.773M598.4LR47
20
80
6.5
100
LR40.5
12.70
73.0
M5
98.4
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
91
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
20806.5100LR40.5
1473M598.4LR47
20
80
6.5
100
LR40.5
14.00
73.0
M5
98.4
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
91
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
20806.5100LR40.5
1473M698.4LR47
20
80
6.5
100
LR40.5
14.00
73.0
M6
98.4
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
91
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90
锐特/雷赛86步进(14轴)
20806.5100LR40.5
1460M698.4LR47
20
80
6.5
100
LR40.5
14.00
60.0
M6
98.4
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
91
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表