Premier Series Hinge Cover with Two Screws
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Type 4X Fiberglass Enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/type_4x_fg/type_4x_fg_pshcts_asmtab.prj},{NB=1086-SDF},{H=11.42},{W=9.79},{D=6.31},{R=6.00},{F=6.00},{K=8.25},{L=6.25},{T=0.38},{TMM=9.6},{M=0.25},{LOD=},{H1=4.670},{H2=0.160},{PPATH=parts/type_4x_fg_pshcts_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
H
H - Height
[인치]
HMM
H - Height
[mm]
W
W - Weight
[인치]
WMM
W - Weight
[mm]
DMM
D - Depth
[mm]
OD
Overall Dimensions - Height x Width x Depth - H x W x D
[인치]
ODMM
Overall Dimensions - Height x Width x Depth - H x W x D
[mm]
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
ID
Inside Dimensions - Height x Width x Depth - A x B x C
[인치]
IDMM
Inside Dimensions - Height x Width x Depth - A x B x C
[mm]
P
[인치]
PMM
P
[mm]
R
[인치]
RMM
R
[mm]
MD
Mtg. Dimension - P x R
[인치]
MDMM
Mtg. Dimension - P x R
[mm]
K
[인치]
KMM
K
[mm]
L
[인치]
LMM
L
[mm]
S
[인치]
SMM
S
[mm]
T
[인치]
TMM
T
[mm]
664-SDF
664-SDF
7.41
188
7.79
198
109
7.41x7.79x4.31
188x198x109
6.77
172
6.77
172
4.06
103
6.77x6.77x4.06
172x172x103
5.93
151
4.00
102
5.93x4
151x102
4.25
108
4.25
108
3.60
91
0.38
9.6
864-SDF
864-SDF
9.41
239
7.79
198
109
9.41x7.79x4.31
239x198x109
8.77
223
6.77
172
4.06
103
8.77x6.77x4.06
223x172x103
7.91
201
4.00
102
7.91x4
201x102
6.25
159
4.25
108
3.60
91
0.38
9.6
884-SDF
884-SDF
9.39
239
9.76
248
109
9.39x9.76x4.31
239x248x109
8.74
222
8.74
222
4.06
103
8.74x8.74x4.06
222x222x103
7.91
201
6.00
152
7.91x6
201x152
6.25
159
6.25
159
3.60
91
0.38
9.6
1086-SDF
1086-SDF
11.42
290
9.79
249
160
11.42x9.79x6.31
290x249x160
10.73
273
8.73
222
6.06
154
10.73x8.73x6.06
273x222x154
9.89
251
6.00
152
9.89x6
251x152
8.25
210
6.25
159
5.60
142
0.38
9.6
12106-SDF
12106-SDF
13.45
342
11.83
300
161
13.45x11.83x6.34
342x300x161
12.69
322
10.69
272
6.06
154
12.69x10.69x6.06
322x272x154
11.88
302
8.00
203
11.88x8
302x203
10.25
260
8.25
210
5.60
142
0.38
9.6
14126-SDF
14126-SDF
15.49
393
13.86
352
161
15.49x13.86x6.34
393x352x161
14.72
374
12.72
323
6.06
154
14.72x12.72x6.06
374x323x154
13.91
353
10.00
254
13.91x10
353x254
12.25
311
10.25
260
5.60
142
0.38
9.6
16148-SDF
16148-SDF
17.58
447
15.96
405
212
17.58x15.96x8.34
447x405x212
16.69
424
14.69
373
8.06
205
16.69x14.69x8.06
424x373x205
15.96
405
12.00
305
15.96x12
405x305
14.25
362
12.25
311
7.60
193
0.38
9.6
181610-SDF
181610-SDF
19.77
502
18.15
461
263
19.77x18.15x10.34
502x461x263
18.63
473
16.63
422
10.06
256
18.63x16.63x10.06
473x422x256
17.94
456
14.00
356
17.94x14
456x356
16.25
413
14.25
362
9.60
244
0.38
9.6
201610-SDF
201610-SDF
21.73
552
18.60
472
263
21.73x18.6x10.34
552x472x263
20.63
524
16.63
422
10.06
256
20.63x16.63x10.06
524x422x256
19.96
507
14.00
356
19.96x14
507x356
18.25
464
14.25
362
9.59
244
0.38
9.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성