PPSEMF - 十字組合螺絲 (附平墊圈 P=1)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
螺絲、螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/screws_bolts/ppsemf.prj},{NB=PPSEMF3-8-ST-TB},{TYPE=PPSEMF},{MA=鐵},{ST=三價黑},{M=3.0},{L=8},{MXP=M3x0.5},{D=5.5},{H=2.0},{B=3.6},{D2=8.0},{L1=1.5},{T=0.5},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ST
表面處理
ⁿ/ₐ
M
螺紋
[mm]
L
長度
[mm]
PPSEMF2-4-ST-TB
PPSEMF2-4-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.0
4
PPSEMF2-5-ST-TB
PPSEMF2-5-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.0
5
PPSEMF2-6-ST-TB
PPSEMF2-6-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.0
6
PPSEMF2-8-ST-TB
PPSEMF2-8-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.0
8
PPSEMF2.6-4-ST-TB
PPSEMF2.6-4-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.6
4
PPSEMF2.6-5-ST-TB
PPSEMF2.6-5-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.6
5
PPSEMF2.6-8-ST-TB
PPSEMF2.6-8-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.6
8
PPSEMF2.6-10-ST-TB
PPSEMF2.6-10-ST-TB
YES
鐵
三價黑
2.6
10
PPSEMF3-4-ST-TB
PPSEMF3-4-ST-TB
YES
鐵
三價黑
3.0
4
PPSEMF3-5-ST-TB
PPSEMF3-5-ST-TB
YES
鐵
三價黑
3.0
5
PPSEMF3-6-ST-TB
PPSEMF3-6-ST-TB
YES
鐵
三價黑
3.0
6
PPSEMF3-7-ST-TB
PPSEMF3-7-ST-TB
YES
鐵
三價黑
3.0
7
PPSEMF3-8-ST-TB
PPSEMF3-8-ST-TB
YES
鐵
三價黑
3.0
8
PPSEMF3-10-ST-TB
PPSEMF3-10-ST-TB
YES
鐵
三價黑
3.0
10
PPSEMF3-12-ST-TB
PPSEMF3-12-ST-TB
YES
鐵
三價黑
3.0
12
PPSEMF3-15-ST-TB
PPSEMF3-15-ST-TB
YES
鐵
三價黑
3.0
15
PPSEMF3-16-ST-TB
PPSEMF3-16-ST-TB
YES
鐵
三價黑
3.0
16
PPSEMF3-18-ST-TB
PPSEMF3-18-ST-TB
YES
鐵
三價黑
3.0
18
PPSEMF3-20-ST-TB
PPSEMF3-20-ST-TB
YES
鐵
三價黑
3.0
20
PPSEMF3-25-ST-TB
PPSEMF3-25-ST-TB
YES
鐵
三價黑
3.0
25
PPSEMF3-35-ST-TB
PPSEMF3-35-ST-TB
YES
鐵
三價黑
3.0
35
PPSEMF4-5-ST-TB
PPSEMF4-5-ST-TB
YES
鐵
三價黑
4.0
5
PPSEMF4-6-ST-TB
PPSEMF4-6-ST-TB
YES
鐵
三價黑
4.0
6
PPSEMF4-8-ST-TB
PPSEMF4-8-ST-TB
YES
鐵
三價黑
4.0
8
PPSEMF4-10-ST-TB
PPSEMF4-10-ST-TB
YES
鐵
三價黑
4.0
10
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表