PPF - Pistoncino a molla con flangia
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pistoncini_a_molla
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pistoncini_a_molla/ppf.prj},{NB=6394410},{SHA256=Xauzcq6YBHNsP/mpTt59hKYm1r4euwddaQPTjZM9R6c=},{INAME=6394410},{NAME=6394410},{NNCUSTOM=PPF},{NTCUSTOM=Pistoncino a molla con flangia},{NBCUSTOM=6394410},{LINACUSTOM=6394410},{STEPFILE=6394410_PPF_14.stp},{PNGFILE=PPF},{DWGFILE=PPF},{CODE=6394410},{MOD=PPF/14},{D1=26},{D2=6},{L=5},{H=23},{L3=14},{L2=2},{A=16},{B=42},{C=30},{D=10},{D3=4.3},{WGT=42},{MAT=Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca. Corpo e puntale in acciaio zincato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
L3
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D3
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6394405
6394405
PPF/6
26
6
5
23
6
2
16
42
30
10
4.3
41
Volantino zigrinato in te...
6394410
6394410
PPF/14
26
6
5
23
14
2
16
42
30
10
4.3
42
Volantino zigrinato in te...
6394415
6394415
PPF/8
32
8
6
28
8
2
20
50
34
12
5.3
71
Volantino zigrinato in te...
6394420
6394420
PPF/18
32
8
6
28
18
2
20
50
34
12
5.3
74
Volantino zigrinato in te...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PSDAX - Pistoncino a molla.
GAMM
05.05.2022
APE - Pistoncino a molla
GAMM
05.05.2022
PPFA - Pistoncino a molla con flangia
GAMM
05.05.2022
W790 - KNOB WITH BLACK OXIDE TREATED STEEL PLUNGER AND FLANGE
Boteco
16.11.2021
TT - Inserti a lamelle per tubi tondi
GAMM
05.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성