피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Power cable for motor with brake
Metalwork
Actuators
Cylinders serie Electro
Electric cylinder serie ELEKTRO ISO 15552
Accessories
Cables
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cylinder_serie_elektro/elektro_iso15552/accessories/cables/pow_cab_mot_with_brk.prj},{NB=37C133000011-A\\-Gray},{CODE=37C1330000},{DES=Power cable for stepping motor with brake, 3 metres},{CON=1},{PIN=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
FUN
Function
ⁿ/ₐ
CWS
Corresponding wire colour
ⁿ/ₐ
37C1330000
37C1330000
Power cable for stepping ...
A\
Gray
37C1350000
37C1350000
Power cable for stepping ...
A\
Gray
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V100-49-1 - M8 (3 pin) Connector with cable
SMC
29.10.2020
Encoder cable
Metalwork
21.07.2022
Motor power cable
Metalwork
02.02.2024
Main Power Cable GST18i3 for Module F Line
FATH
28.06.2024
M25, series 691, Power Connectors - male cable connector
binder
13.05.2022
JX-CD - Power Supply Cable
SMC Corporation
01.03.2024
1210706 - CABLE-D37F/FLK50/2,0M/ETHA
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
M25, series 691, Power Connectors - female cable connector
binder
13.05.2022
RNAL BRAKING RESISTANCES
Metalwork
21.07.2022
MOTOR POWER CABLE + BRAKE
Metalwork
02.02.2024
Encoder cable
Metalwork
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성