카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Positioning system DSZPVI 120, 160, 200 (Belt drive) - Rail guide positioning systems DS
IMI Norgren
Actuators
Electric Motion
Linear Axis
Positioning systems
Rail guide positioning systems DS
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/6_e_actuator/electric_motion/1_positioning_systems/1_8_ds_rail/dszpvi_asmtab.prj},{NB=DSZPVI12010005M25100425(Q=152)(200,0,152)},{TYP=DSZPVI 120},{BG=120},{SCH=1},{Q=152},{HUB=200},{HUBST=0},{FPA=0},{STA=0},{AV=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=120},{C=78},{D=169.0},{G=82.5},{I=60},{K=79},{M=M6},{N=M5},{O=78},{P1=2},{P2=35.0},{P3=3.96},{R=11.5},{S=106},{T=40},{U=120},{M1=M6 x 8},{M11=6},{M12=8},{W=Wartungsbohrung},{XX=10},{ZR=5M25},{VH=130},{ZZ=26},{A1=57.0},{XA1=53},{B1=48.1},{TK=68},{C1=60},{F1=M5},{F11=5},{DPL=4},{YW=40.0},{YA=78},{YLMAX=21},{PPATH=assemblies/dszpvi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
LMAX
Overall length
[mm]
A
Width
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
G
Height
[mm]
I
Height
[mm]
K
Height
[mm]
M
for
ⁿ/ₐ
N
for
ⁿ/ₐ
O
Height
[mm]
P1
Length
[mm]
P2
Length
[mm]
R
Height
[mm]
S
Distance
[mm]
T
Length
ⁿ/ₐ
U
Length
[mm]
M1
Threaded holes
ⁿ/ₐ
V
Length
[mm]
W
ⁿ/ₐ
GG
Basic weight without gearbox
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
ZR
Belt
ⁿ/ₐ
VH
Feed per turn
[mm/U]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
A1
Length
[mm]
B1
Distance
[mm]
TK
Distance
[mm]
C1
Diameter
[mm]
F1
Thread
ⁿ/ₐ
DSZPVI12010005M25100425(Q...
DSZPVI 120
225
DSZPVI12010005M25100425(Q...
425
120
78
169.0
82.5
60
79
M6
M5
78
2
35.0
11.5
106
40
120
M6 x 8
142.00
servicing position
3.45
0.87
5M25
130
26
57.0
48.1
68
60
M5
DSZPVI16010008M30100485(Q...
DSZPVI 160
285
DSZPVI16010008M30100485(Q...
485
160
90
217.5
108.5
80
106
M8
M6
104
3
52.5
15.0
144
80
160
M8 x 12
156.00
servicing position
10.27
2.24
8M30
176
22
46.5
60.1
85
70
M6
DSZPVI20010008M50100550(Q...
DSZPVI 200
350
DSZPVI20010008M50100550(Q...
550
200
140
251.0
132.5
100
129
M10
M8
128
3
62.5
17.0
180
100
200
M10 x 12
191.00
servicing position
18.20
3.15
8M50
224
28
69.5
84.9
120
90
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성