피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
RE.F5-N - Mould-on polyurethane wheels with steel sheet bracket
Elesa+Ganter
Castors and Wheels
RE.F5-N
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/castors_and_wheels/re_f5_n/re_f5_n_asmtab.prj},{NB=Mould-on polyurethane wheels with steel sheet bracket RE.F5-100-SSF-N},{PARTNUMBER=451606},{DESCRIPTION=RE.F5-100-SSF-N},{DIM01=100},{DIM02=30},{DIM03=128},{DIM04=100},{DIM05=85},{DIM06=9},{DIM07=75},{DIM08=45},{DIM09=80},{DIM10=60},{DIM11=35},{DIM12=120},{DIM13=-},{DIM14=-},{DIM15=2250},{DIM16=2000},{WEIGHT=1080},{VERS=4.000},{VER=2},{PPATH=../re_f5_n/assemblies/re_f5_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
l3
[mm]
DIM03
H
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
S
[mm]
DIM07
b1
[mm]
DIM08
l1
[mm]
DIM09
b2
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
b3
[mm]
DIM12
R
[mm]
DIM13
d1
[mm]
DIM14
d2
[mm]
DIM15
[N]
DIM16
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Mould-on polyurethane whe...
451651
RE.F5-080-PSL-N
80
25
107
100
85
9
75
45
80
60
-
-
-
-
1500
2000
520
Mould-on polyurethane whe...
451656
RE.F5-100-PSL-N
100
30
128
100
85
9
75
45
80
60
-
-
-
-
2250
2000
690
Mould-on polyurethane whe...
451661
RE.F5-125-PSL-N
125
35
156
100
85
9
75
45
80
60
-
-
-
-
2800
2200
890
Mould-on polyurethane whe...
451666
RE.F5-150-PSL-N
150
40
194
140
110
11
105
73
105
87
-
-
-
-
3300
3000
2040
Mould-on polyurethane whe...
451671
RE.F5-200-PSL-N
200
50
240
140
110
11
105
73
105
87
-
-
-
-
3600
3000
2760
Mould-on polyurethane whe...
451551
RE.F5-080-SSL-N
80
25
107
100
85
9
75
45
80
60
39
-
-
-
1500
2000
720
Mould-on polyurethane whe...
451556
RE.F5-100-SSL-N
100
30
128
100
85
9
75
45
80
60
35
-
-
-
2250
2000
940
Mould-on polyurethane whe...
451561
RE.F5-125-SSL-N
125
35
156
100
85
9
75
45
80
60
37
-
-
-
2800
2200
1140
Mould-on polyurethane whe...
451565
RE.F5-150-SSL-N
150
40
194
140
110
11
105
73
105
87
56
-
-
-
3300
3000
2340
Mould-on polyurethane whe...
451571
RE.F5-200-SSL-N
200
50
240
140
110
11
105
73
105
87
56
-
-
-
3600
3000
3050
Mould-on polyurethane whe...
451601
RE.F5-080-SSF-N
80
25
107
100
85
9
75
45
80
60
39
120
-
-
1500
2000
910
Mould-on polyurethane whe...
451606
RE.F5-100-SSF-N
100
30
128
100
85
9
75
45
80
60
35
120
-
-
2250
2000
1080
Mould-on polyurethane whe...
451611
RE.F5-125-SSF-N
125
35
156
100
85
9
75
45
80
60
37
120
-
-
2800
2200
1280
Mould-on polyurethane whe...
451615
RE.F5-150-SSF-N
150
40
194
140
110
11
105
73
105
87
56
156
-
-
3300
3000
2630
Mould-on polyurethane whe...
451621
RE.F5-200-SSF-N
200
50
240
140
110
11
105
73
105
87
56
156
-
-
3600
3000
3250
Mould-on polyurethane whe...
451851
RE.F5-080-FSL-N
80
25
107
-
-
-
-
-
-
-
39
-
73
12
1500
2000
650
Mould-on polyurethane whe...
451856
RE.F5-100-FSL-N
100
30
128
-
-
-
-
-
-
-
35
-
73
12
2250
2000
880
Mould-on polyurethane whe...
451861
RE.F5-125-FSL-N
125
35
156
-
-
-
-
-
-
-
37
-
73
12
2800
2200
1080
Mould-on polyurethane whe...
451866
RE.F5-150-FSL-N
150
40
194
-
-
-
-
-
-
-
56
-
102
20
3300
3000
2200
Mould-on polyurethane whe...
451871
RE.F5-200-FSL-N
200
50
240
-
-
-
-
-
-
-
56
-
102
20
3600
3000
2950
Mould-on polyurethane whe...
451901
RE.F5-080-FSF-N
80
25
107
-
-
-
-
-
-
-
39
120
73
12
1500
2000
780
Mould-on polyurethane whe...
451906
RE.F5-100-FSF-N
100
30
128
-
-
-
-
-
-
-
35
120
73
12
2250
2000
1020
Mould-on polyurethane whe...
451911
RE.F5-125-FSF-N
125
35
156
-
-
-
-
-
-
-
37
120
73
12
2800
2200
1230
Mould-on polyurethane whe...
451916
RE.F5-150-FSF-N
150
40
194
-
-
-
-
-
-
-
56
156
102
20
3300
3000
2490
Mould-on polyurethane whe...
451921
RE.F5-200-FSF-N
200
50
240
-
-
-
-
-
-
-
56
156
102
20
3600
3000
3240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 343.6 OS - Stainless Steel-Levelling feet,Threaded stud, Type OS, withou...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 343.6 KS - Stainless Steel-Levelling feet, Threaded stud, Type KS, with ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
RE.F4-H - Mould-on polyurethane wheels with steel sheet bracket for medium-...
Elesa+Ganter
21.06.2024
RE.F5-N - ELESA-Mould-on polyurethane wheels
Elesa
24.06.2024
RE.FF-N - Injected polyurethane wheels with steel sheet bracket
Elesa+Ganter
21.06.2024
RE.F5-H - Mould-on polyurethane wheels with steel sheet bracket for medium-...
Elesa+Ganter
21.06.2024
RE.C6 - Injected polyurethan wheels for the general public
Elesa+Ganter
21.06.2024
RE.F8-H - Monolithic wheels with steel sheet bracket for medium-heavy loads
Elesa+Ganter
21.06.2024
4V400 - Solenoid Valve
AirTAC
21.07.2022
GN 343.6 KSE - Stainless Steel-Levelling feet, Threaded stud, Type KSE, wit...
Elesa+Ganter
21.06.2024
RE.F2-H - Soft polyurethane wheels
Elesa+Ganter
21.06.2024
RE.F7-N-HT - Duroplast wheels
Elesa+Ganter
21.06.2024
pal - Silencers
AirTAC
13.05.2020
RE.E3-N - Vulcanised rubber wheels with steel sheet bracket
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성