PNDX - Pistoncino a molla
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pistoncini_a_molla
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pistoncini_a_molla/pndx.prj},{NB=6395217},{SHA256=U+We4bZ+aUaNku0AXFflMT3YU6mefSHaXOi6gJb/cJ0=},{INAME=6395217},{NAME=6395217},{NNCUSTOM=PNDX},{NTCUSTOM=Pistoncino a molla e pressori},{NBCUSTOM=6395217},{LINACUSTOM=6395217},{STEPFILE=6395217.stp},{PNGFILE=PNDX},{DWGFILE=PNDX},{CODE=6395217},{MOD=PNDX/32},{D1=32},{H=28},{D=M16x1,5},{L=37},{L1=25},{L2=12},{L3=8},{D2=8},{Y=19},{M=-},{WGT=77},{MAT=Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D2
[mm]
Y
[mm]
M
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6395207
6395207
PNDX/22
22
18
M10x1
25
16
9
5
5
12
-
22
Volantino zigrinato in te...
6395208
6395208
PNDX/22/C
22
18
M10x1
25
16
9
5
5
12
5
29
Volantino zigrinato in te...
6395209
6395209
PNDX/22
22
18
M10x1
25
16
9
8
5
12
-
25
Volantino zigrinato in te...
6395210
6395210
PNDX/22/C
22
18
M10x1
25
16
9
8
5
12
5
32
Volantino zigrinato in te...
6395212
6395212
PNDX/26
26
23
M12x1,5
29
19
10
6
6
14
-
36
Volantino zigrinato in te...
6395213
6395213
PNDX/26/C
26
23
M12x1,5
29
19
10
6
6
14
6
46
Volantino zigrinato in te...
6395214
6395214
PNDX/26
26
23
M12x1,5
29
19
10
9
6
14
-
40
Volantino zigrinato in te...
6395215
6395215
PNDX/26/C
26
23
M12x1,5
29
19
10
9
6
14
6
50
Volantino zigrinato in te...
6395217
6395217
PNDX/32
32
28
M16x1,5
37
25
12
8
8
19
-
77
Volantino zigrinato in te...
6395218
6395218
PNDX/32/C
32
28
M16x1,5
37
25
12
8
8
19
8
95
Volantino zigrinato in te...
6395219
6395219
PNDX/32
32
28
M16x1,5
37
25
12
12
8
19
-
87
Volantino zigrinato in te...
6395220
6395220
PNDX/32/C
32
28
M16x1,5
37
25
12
12
8
19
8
105
Volantino zigrinato in te...
6395222
6395222
PNDX/32
32
28
M20x1,5
41
27
14
10
10
22
-
121
Volantino zigrinato in te...
6395223
6395223
PNDX/32/C
32
28
M20x1,5
41
27
14
10
10
22
10
151
Volantino zigrinato in te...
6395224
6395224
PNDX/32
32
28
M16x1,5
37
25
12
12
10
19
-
90
Volantino zigrinato in te...
6395225
6395225
PNDX/32/C
32
28
M16x1,5
37
25
12
12
10
19
8
108
Volantino zigrinato in te...
6395229
6395229
PNDX/32
32
28
M20x1,5
41
27
14
15
12
22
-
131
Volantino zigrinato in te...
6395230
6395230
PNDX/32/C
32
28
M20x1,5
41
27
14
15
12
22
10
161
Volantino zigrinato in te...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성