카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe 250mm - PMSA 50
Schiedel
Stainless steel system
PMSA50 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa50/pipe_1.prj},{NB=Pipe 200/250/0,6/444/GY/PMSA50(a)(400)(141928)},{MAT=141928},{EAN=4051921569608},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA50},{SAP=Pipe 200/250/0,6/444/GY/PMSA50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=350},{D1=250},{D2=300},{A=205},{NL=250},{ML=444},{SL=GY},{WG=3.08},{SHORT=200/250/0,6/444/GY/PMSA50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe 150/250/0,6/444/BL/P...
115721
4051921074331
PMSA50
Pipe 150/250/0,6/444/BL/P...
150
300
205
250
444
BL
3.08
Pipe 200/250/0,6/444/BL/P...
141927
4051921569592
PMSA50
Pipe 200/250/0,6/444/BL/P...
200
350
205
250
444
BL
3.08
Pipe 150/250/0,6/444/GY/P...
115725
4051921074355
PMSA50
Pipe 150/250/0,6/444/GY/P...
150
300
205
250
444
GY
3.08
Pipe 200/250/0,6/444/GY/P...
141928
4051921569608
PMSA50
Pipe 200/250/0,6/444/GY/P...
200
350
205
250
444
GY
3.08
Pipe 150/250/0,6/444/WH/P...
115728
4051921074379
PMSA50
Pipe 150/250/0,6/444/WH/P...
150
300
205
250
444
WH
3.08
Pipe 200/250/0,6/444/WH/P...
141929
4051921569615
PMSA50
Pipe 200/250/0,6/444/WH/P...
200
350
205
250
444
WH
3.08
Pipe 150/250/0,6/444/BA/P...
115722
4051921074393
PMSA50
Pipe 150/250/0,6/444/BA/P...
150
300
205
250
444
BA
3.08
Pipe 200/250/0,6/444/BA/P...
141930
4051921569622
PMSA50
Pipe 200/250/0,6/444/BA/P...
200
350
205
250
444
BA
3.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성