Pinch valve Double acting, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Pinch valves
Pinch Valve Type 01, Pneumatic actuated Type AX
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_pinch_valves/pne_pv_01_ax/pv_double_acting_flange_asmtab.prj},{NB=A01XFUEF1025},{CNSORDERNO=A01XFUEF1025},{STD=JIS},{NDMM=25},{NDINCH=1},{L=228},{H=180},{D=95},{H1=36},{S=25},{S1=M6},{S2=7},{MD=25},{D1=70},{MT=14},{C=90.0},{D4=125},{MN=4},{MH=19},{VER=Flanged end},{OPIS=JIS/ANSI},{OPIS2=BV21 - JIS},{PPATH=../../pinch_valve/parts/pv_au_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Diameter
[mm]
NDINCH
Nominal Diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
MD
d
[mm]
D1
[mm]
MT
t
[mm]
C
[mm]
D4
[mm]
MN
n
[mm]
MH
h
[mm]
A01XFUEF1025
A01XFUEF1025
JIS
25
1
228
180
95
36
25
M6
7
25
70
14
90.0
125
4
19
A01XFUEFA025
A01XFUEFA025
ANSI
25
1
228
180
95
36
25
M6
7
25
70
14
79.5
108
4
19
A01XFUEFD025
A01XFUEFD025
DIN
25
1
201
180
95
36
25
M6
7
25
70
14
85.0
115
4
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성