카탈로그: Standard Lifters
생성됨: 22.2.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Standard Lifters
Pilot Assemblies P - Metric - Pilot Assemblies
Standard Lifters
Pilot Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{standardlifters/pilot_assemblies/p_metric.prj},{NB=P-16mm-3.2mm-BT},{PN=P-16mm-3.2mm-BT},{PL=P},{PD=16},{LL=3.2},{RM=BT},{LP=35.00},{MRST=3.2},{NOF=1},{FS=M8-1.25},{L1=42.7990},{L2=26.7990},{L3=16.0000},{L4=5.0300},{L5=14.9860},{L6=17.5768},{L7=3.3020},{L8=0.0000},{D1=16.0000},{D2=15.1130},{D3=9.7790},{D4=8.0000},{D5=6.7000},{L9=0.00000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Product Number
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
PD
Pilot Diameter
[mm]
LL
Locating Land
[mm]
RM
Retention Method
ⁿ/ₐ
LP
List Price
[USD]
MRST
Max Recommended Stock Thickness
[mm]
NOF
Number of Fasteners
ⁿ/ₐ
FS
Fastener Size
[mm]
P-10mm-1.9mm-BT
P-10mm-1.9mm-BT
P
10
1.9
BT
30.00
1.9
1
M5-0.8
P-13mm-2.5mm-BT
P-13mm-2.5mm-BT
P
13
2.5
BT
32.00
2.5
1
M6-1.0
P-16mm-3.2mm-BT
P-16mm-3.2mm-BT
P
16
3.2
BT
35.00
3.2
1
M8-1.25
P-10mm-1.9mm-F
P-10mm-1.9mm-F
P
10
1.9
F
30.00
1.9
1
M8-1.25
P-13mm-2.5mm-F
P-13mm-2.5mm-F
P
13
2.5
F
32.00
2.5
1
M10-1.5
P-16mm-3.2mm-F
P-16mm-3.2mm-F
P
16
3.2
F
35.00
3.2
1
M10-1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성