pf-170-125
舍勒智能科技
DD马达
PF-170-125
Powered by
CAD模型選擇
{shele/dd/pf-170-125/pf-170-125_asmtab.prj},{NB=PF-170-125},{MP=PF-170-125},{CT=40.0},{CC=2.5},{MT=125},{MC=7.5},{TC=16.7},{R=13.4},{I=32.0},{NOP=30},{EMFC=13.6},{MOTORC=3.2},{MOI=0.025},{MW=14.5},{MS=150},{RP=11740},{PA=±30},{RA=±2.5},{MAL=4000},{MRL=200},{AD=0.008},{RD=0.008},{PPATH=assemblies/pf-170-125_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MP
主要参数
ⁿ/ₐ
CT
连续转矩
[N*m]
CC
连续电流
[A rms]
MT
最大转矩
[N*m]
MC
最大电流
[A rms]
TC
转矩常数
[Nm/A rms]
R
电阻
[Ω(P-P)]
I
电感
[mH(P-P)]
NOP
极数
ⁿ/ₐ
EMFC
反电势常数
[V rms/rad/s]
MOTORC
电机常数
[Nm/√ W]
MOI
转动惯量
[kg.m^2]
MW
电机重量
[kg]
MS
最高转速
[rpm]
RP
分辨率
[p/rev]
PA
定位精度
[Arc sec]
RA
重复精度
[Arc sec]
MAL
最大轴向载荷
[N]
MRL
最大径向载荷
[N.m]
AD
轴向偏摆
[mm]
RD
径向偏摆
[mm]
PF-170-125
PF-170-125
40.0
2.5
125
7.5
16.7
13.4
32.0
30
13.6
3.2
0.025
14.5
150
11740
±30
±2.5
4000
200
0.008
0.008
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表