피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
T-piece - Heating
BRUGG Pipes
ACCESSORIES
Connectors
Compression connectors
Powered by
CAD모델 선택
{brugg/zubehoer/anschlussverbindungen/pressverbindungen/t_stuck_heizung.prj},{NB=1011436(300)},{ARTNR=1011436},{NO=42},{CONBT=42},{L1=251},{AM1=90},{D1IN=69},{D1OUT=79},{D1SMALL=81},{D1BIG=95},{D1L=45},{D1BIGXL=10},{D1SMALLXL=5},{D1BUMPS=0},{AM2=63},{D2IN=46},{D2OUT=50},{D2SMALL=56},{D2BIG=65},{D2BIGXL=8},{D2SMALLXL=4},{D2BUMPS=0},{D2L=46},{AM3=90},{D3IN=69},{D3OUT=79},{D3SMALL=81},{D3BIG=95},{D3SMALLXL=5},{D3BIGXL=10},{D3BUMPS=0},{D3L=45},{D4=80},{D1B=80},{D2B=56},{D3B=80},{D4DOWN=56},{BH=111.5},{BL=96},{W=5.190},{ET=95},{ED=6},{L=322},{B=250},{H=108},{V=2.07},{SC=Heizung},{PT=Fitting},{SU=Stück},{SO=Pressfitting T-Stück},{ADI=keine},{PEX=90-63-90},{DN=75-50-75},{BESC=PEX-T-Stück Pressverbindung D=90x8.2 / 63x5.8 / 90x8.2 mm SDR11 Messing/Rotguss},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SC
System classification
ⁿ/ₐ
PT
Type of pipe
ⁿ/ₐ
SU
Sales unit
ⁿ/ₐ
SO
Range
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
PEX
ØPEX
[mm]
DN
[mm]
AM1
Outer diameter d1
[mm]
AM2
Outer diameter d2
[mm]
AM3
Outer diameter d3
[mm]
W
Weight
[kg/Pcs]
ET
Operating temperature
[°C]
ED
Operational pressure
[bar]
BESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material properties
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
N
Norms
ⁿ/ₐ
1011412
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1011412
25-25-25
20-20-20
25
25
25
0.324
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
156
104
30
ISO 15875-5
1001012
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1001012
32-32-32
25-25-25
32
32
32
0.662
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
170
111
40
ISO 15875-5
1011414
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1011414
32-25-32
25-20-25
32
25
32
0.534
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
170
104
40
ISO 15875-5
1011413
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1011413
32-25-25
25-20-20
32
25
25
0.450
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
163
104
40
ISO 15875-5
1061312
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1061312
32-32-25
25-25-20
32
32
25
0.545
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
163
111
40
ISO 15875-5
1011418
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1011418
40-40-40
32-32-32
40
40
40
1.152
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
184
118
48
ISO 15875-5
1011417
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1011417
40-32-40
32-25-32
40
32
40
1.022
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
184
111
48
ISO 15875-5
1011416
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1011416
40-25-40
32-20-32
40
25
40
0.854
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
184
104
48
ISO 15875-5
1011469
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1011469
40-32-32
32-25-25
40
32
32
0.931
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
177
111
48
ISO 15875-5
1011415
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1011415
40-25-32
32-20-25
40
25
32
1.011
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass soldered
177
104
48
ISO 15875-5
1007232
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1007232
50-50-50
40-40-40
50
50
50
1.997
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
198
129
60
ISO 15875-5
1000270
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1000270
50-40-50
40-32-40
50
40
50
1.664
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
198
122
60
ISO 15875-5
1000973
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1000973
50-32-50
40-25-40
50
32
50
1.511
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
198
115
60
ISO 15875-5
1011420
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1011420
50-25-50
40-20-40
50
25
50
1.357
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
198
108
60
ISO 15875-5
1011421
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1011421
50-40-40
40-32-32
50
40
40
1.883
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass soldered
191
122
60
ISO 15875-5
1000974
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1000974
50-32-40
40-25-40
50
32
40
1.319
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
191
115
60
ISO 15875-5
1011419
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1011419
50-25-40
40-20-32
50
25
40
1.283
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
191
108
60
ISO 15875-5
1011442
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1011442
63-75-63
50-63-50
63
75
63
3.938
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
262
178
74
ISO 15875-5
1007233
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1007233
63-63-63
50-50-50
63
63
63
3.335
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
262
174
74
ISO 15875-5
1011424
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1011424
63-50-63
50-40-50
63
50
63
2.934
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
262
167
74
ISO 15875-5
1007234
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1007234
63-40-63
50-32-50
63
40
63
2.582
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
262
183
74
ISO 15875-5
1000395
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1000395
63-32-63
50-25-50
63
32
63
2.361
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
262
176
74
ISO 15875-5
1011422
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1011422
63-25-63
50-20-50
63
25
63
2.173
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
262
169
74
ISO 15875-5
1000394
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1000394
63-50-50
50-40-40
63
50
50
2.532
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
255
167
74
ISO 15875-5
1011423
Heating
Fitting
Piece
Pressfitting T-piece
1011423
63-40-50
50-32-40
63
40
50
2.355
95
6
PEX-T-piece press connect...
Brass
255
183
74
ISO 15875-5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Press fitting with external thread - Heating
BRUGG Pipes
21.02.2024
T-piece - Sanitary
BRUGG Pipes
21.02.2024
Press fitting coupling reduced - Heating
BRUGG Pipes
21.02.2024
CALPEX T-piece preinsulated UNO - low-temperature pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
Tees, female-female-female
Riegler
27.01.2016
Distributor shaft
BRUGG Pipes
21.02.2024
Tees, female-female-female
Riegler
27.01.2016
Press fitting coupling reduced - Sanitary
BRUGG Pipes
21.02.2024
JMTX Triple Lok - Swivel nut tee
Parker
29.02.2024
DIN 6330 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
CALPEX PUR-KING DUO pipe - Local heating and heat pump pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
CALPEX PUR-KING UNO pipe - Local heating and heat pump pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
CALPEX PUR-KING UNO bend - Local heating and heat pump pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
Tees, female-male-female
Riegler
27.01.2016
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성