slovenčina
English
PD-ZSK - Swivel castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-ZS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_zs/pd_zsk_asmtab.prj},{NB=PD 126 ZSK},{ORDERNO=PD 126 ZSK},{WDAB=125x40},{LC=400},{H=164},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=104.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=126 ZSK 20},{VER=2},{VER1=1},{PPATH=parts/pd_zs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
PD 101 ZSK
PD 101 ZSK
100x40
350
138
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
PD 126 ZSK
PD 126 ZSK
125x40
400
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
PD 150 ZSK
PD 150 ZSK
150x40
450
195
135x110
105x80
10.5
125.0
Ball bearing
PD 200 ZSK
PD 200 ZSK
200x50
850
250
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
PD 250 ZSK
PD 250 ZSK
250x50
800
305
135x110
105x80
12.5
196.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성