PBHX - Indexing Plunger with Flange - Compact type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PBHX - Indexing Plunger with Flange - Compact type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pbhx/pbhx.prj},{NB=PBHX-10-10-47-T},{IDNR=},{CN=PBHX-10-10-47-T},{B=10},{SS=10},{F=47},{D=33},{L=49},{H=34},{E=35},{ST=14},{H1=18},{SW=17},{R=5.3},{LR=10.0},{M=-},{NDM=0.000},{KDM=0.000},{LF=0},{LOAD=9/35},{SL=7280},{MASS=143},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
B
Diameter B
[mm]
SS
Height s
[mm]
F
Width F
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L
Height L
[mm]
H
Height H
[mm]
E
Width E
[mm]
ST
Height t
[mm]
H1
Height h1
[mm]
SW
Width across flats sw
[mm]
R
Diameter R
[mm]
LR
Height Lr
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
LF
Height Lf
[mm]
LOAD
LOAD (N) min./max.
[mm]
SL
Shear loag
[N]
MASS
Mass
[g]
PBHX-5-6-35-T
PBHX-5-6-35-T
5
6
35
25
38
26
25
12
14
12
4.3
6.0
-
0
5/15
1820
64
PBHX-6-6-35-T
PBHX-6-6-35-T
6
6
35
25
38
26
25
12
14
12
4.3
6.0
-
0
5/15
2620
64
PBHX-8-10-47-T
PBHX-8-10-47-T
8
10
47
33
49
34
35
14
18
17
5.3
10.0
-
0
9/35
4660
140
PBHX-10-10-47-T
PBHX-10-10-47-T
10
10
47
33
49
34
35
14
18
17
5.3
10.0
-
0
9/35
7280
143
PBHX-5-6-35-B
PBHX-5-6-35-B
5
6
35
25
38
26
25
12
14
12
0.0
0.0
M4
10
5/15
1820
71
PBHX-6-6-35-B
PBHX-6-6-35-B
6
6
35
25
38
26
25
12
14
12
0.0
0.0
M4
10
5/15
2620
71
PBHX-8-10-47-B
PBHX-8-10-47-B
8
10
47
33
49
34
35
14
18
17
0.0
0.0
M5
12
9/35
4660
151
PBHX-10-10-47-B
PBHX-10-10-47-B
10
10
47
33
49
34
35
14
18
17
0.0
0.0
M5
12
9/35
7280
153
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성