카탈로그: POWER JACKS
생성됨: 13.12.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
POWER JACKS
PB1-50-NTN UCP210D1
POWER JACKS
System Components
Plummer Blocks
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{powerjacks/system_components/plummer_blocks/pillow_blocks/pb1_50_ntn_ucp210d1.prj},{NB=PB1-50D1(50,D1)},{SD=50},{GN=D1},{PPATH=parts/ucp_pillow_blocks_asmtpl.prj},{H=57.2},{L=206},{J=159},{A=60},{N=20},{N1=23},{H1=21},{H2=114},{L1=65},{B=51.6},{S=19.0},{G=9.0},{SS=M8x1},{FB=M16},{GNP=GA-PF1/8},{NNB=UC210D1},{BLR=35.0},{BSLR=23.20},{CBLR=3600},{CBSLR=2370},{MASS=2.7},{UNX=PB1-50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
N1
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
L1
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Set Screw
ⁿ/ₐ
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
PB1-50D1
50
PB1-50D1
57.2
206
159
60
20
23
21
114
65
51.6
19.0
9.0
M8x1
M16
GA-PF1/8
UC210D1
35.0
23.20
3600
2370
2.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성