카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
PB M - PB Metric Clamps
PHD
Clamps
PB Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{phd/clamps/pb/pb_metric.prj},{NB=PBL3R-5-Closed-Retract},{SIZE1=3.000},{SIZESTKLGTH=4.000},{MT2=26.1},{B1=45},{B2=4.5},{B3=16.5},{B4=90.0},{B5MAX=30},{B5MIN=29.938},{B6=3.0},{B7=22.000},{B7A=26.000},{B7B=34.900},{B8=5.300},{B9=8.000},{B10A=7.000},{B10B=3.000},{B10C=2.500},{B10D=4.000},{M1=34},{M2=5.5},{M3=9},{M4=12},{P1=9.0},{P2=34.5},{P3OD=10.236},{P3ID=8.611},{R1=16},{R2MAX=13.9},{R2MIN=13.77},{R3=5.5},{R4=6.5},{R5=133.5},{R6OD=10.000},{R6ID=8.500},{R6TAPDEPTH=15.000},{R7=12},{S1MIN=35.0},{S2=15.0},{S3=20},{BOTDIADEPTH=0.025},{BOTSHCSCBORE=8.255},{EXTRA563=11.252},{STKLENGTH=L},{ARMROTATION=R},{ARMOPT=},{SPINDLEOPT=},{MISCOPT=},{PORTFITTING=},{BACKLASHOPT=},{WELDCOVEROPT=},{MTGOPT=},{POSITION=Closed-Retract}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SIZE
Unit Size
ⁿ/ₐ
SIZEL
Size-Stroke Length
ⁿ/ₐ
DN
Design Number
ⁿ/ₐ
MT2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5MAX
B5 MAX
[mm]
B5MIN
B5 MIN
[mm]
B6
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
ⁿ/ₐ
R1
[mm]
R2MAX
R2 MAX
[mm]
R2MIN
R2 MIN
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
R5
[mm]
R6
ⁿ/ₐ
R7
[mm]
S1MIN
S1 MIN
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4B
A4 (BEGIN.)
[mm]
A4E
A4 (END)
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A9
[mm]
A10
[mm]
A11
[mm]
A12
ⁿ/ₐ
A13
[mm]
A14
[mm]
A15
[mm]
A16
[mm]
A17
ⁿ/ₐ
AS1
[mm]
AS2
[mm]
AS3
[mm]
AS4
[mm]
AS5
[mm]
AS6
[mm]
AS7
[mm]
AS8
[mm]
AS9
[mm]
AS10
[mm]
AS11
[mm]
AS12
[mm]
AS13
[mm]
AS14
[mm]
AS15
ⁿ/ₐ
AS16
[mm]
AS17
ⁿ/ₐ
AS18
[mm]
AB1
[mm]
AB2
[mm]
AB4
[mm]
AB5
[mm]
AB6
[mm]
AB7
[mm]
AB8
[mm]
AB9
[mm]
AB10
[mm]
AB11
[mm]
AB12
[mm]
AB13
[mm]
AB14
[mm]
AB15
ⁿ/ₐ
AB16
[mm]
AB18
[mm]
TA1
ⁿ/ₐ
TA2
[mm]
TA3
[mm]
TA4
[mm]
TA5
[mm]
TA6
[mm]
PF1MIN
PF1 (MIN)
[mm]
PF2
[mm]
PF3
[mm]
PF4
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4B
W4 (BEGIN.)
[mm]
W4E
W4 (END)
[mm]
W5
[mm]
W6
[mm]
W7
[mm]
W8
ⁿ/ₐ
W9
[mm]
W10
[mm]
W11
[mm]
CW
Clamp Weight
[g]
PBS2R-5
PB
2
2S
5
26.1
40
5.0
9.6
73.0
23
22.948
3.0
28
5.5
9
7
6.5
27.0
M5
12
9.9
9.77
3.0
4.0
93.5
M8x1.25
15
19.5
9.5
10
28.4
20.1
40.6
2.5
7.5
4.5
5.1
8.5
17
8.0
6.4
5
M5x0.8x16mm LG
4
4
12.1
3.8
M5x0.8
63.5
16
7
35
14
16.0
32.0
4.8
8.3
5.0
9.9
2.5
8.5
17
M5x0.8
11
M6x1.0
5.1
92.5
16
71
14
16.0
32.0
4.8
8.3
5.0
9.9
2.5
8.5
17
M5x0.8
11
5.1
M6x1.0
60
4.0
10
10
5.0
0.0
0
0
0
38.1
16.4
2.0
15.5
5.5
16.5
16.0
32.0
M4x0.7x20mm LG
3
14
12.5
326
PBL2R-5
PB
2
2L
5
26.1
40
5.0
9.6
83.0
23
22.948
3.0
28
5.5
9
7
6.5
27.0
M5
12
9.9
9.77
3.0
4.0
113.5
M8x1.25
15
29.5
9.5
20
28.4
20.1
40.6
4.5
15.5
12.5
5.1
8.5
17
8.0
6.4
5
M5x0.8x16mm LG
4
4
12.1
3.8
M5x0.8
63.5
16
7
35
14
16.0
32.0
4.8
8.3
5.0
9.9
2.5
8.5
17
M5x0.8
11
M6x1.0
5.1
92.5
16
71
14
16.0
32.0
4.8
8.3
5.0
9.9
2.5
8.5
17
M5x0.8
11
5.1
M6x1.0
60
4.0
10
10
5.0
0.0
0
0
0
38.1
16.4
2.0
25.5
5.5
26.5
16.0
32.0
M4x0.7x25mm LG
3
14
22.5
374
PBS3R-5
PB
3
3S
5
26.1
45
4.5
16.5
80.0
30
29.938
3.0
34
5.5
9
12
9.0
34.5
1/8 BSPP
16
13.9
13.77
5.5
6.5
113.5
M10x1.5
12
25.0
15.0
10
33.1
23.0
45.7
2.5
7.5
4.5
5.9
11.5
23
10.0
6.4
5
M5x0.8x16mm LG
4
4
14.2
3.8
M5x0.8
80.0
20
10
45
18
20.7
41.3
5.7
10.5
7.0
13.9
4.5
11.5
23
M5x0.8
11
M8x1.25
5.9
125.0
20
100
18
20.7
41.3
5.7
10.5
7.0
13.9
4.5
11.5
23
M5x0.8
11
5.9
M8x1.25
75
5.3
13
12
5.5
12.0
20
12
6
50.8
20.4
3.0
25.5
15.5
27.0
20.6
41.3
M5x0.8x30mm LG
4
18
13.5
537
PBL3R-5
PB
3
3L
5
26.1
45
4.5
16.5
90.0
30
29.938
3.0
34
5.5
9
12
9.0
34.5
1/8 BSPP
16
13.9
13.77
5.5
6.5
133.5
M10x1.5
12
35.0
15.0
20
33.1
23.0
45.7
4.5
15.5
12.5
5.9
11.5
23
10.0
6.4
5
M5x0.8x16mm LG
4
4
14.2
3.8
M5x0.8
80.0
20
10
45
18
20.7
41.3
5.7
10.5
7.0
13.9
4.5
11.5
23
M5x0.8
11
M8x1.25
5.9
125.0
20
100
18
20.7
41.3
5.7
10.5
7.0
13.9
4.5
11.5
23
M5x0.8
11
5.9
M8x1.25
75
5.3
13
12
5.5
12.0
20
12
6
50.8
20.4
3.0
35.5
15.5
37.0
20.6
41.3
M5x0.8x30mm LG
4
18
23.5
608
PBS4R-5
PB
4
4S
5
26.1
52
5.0
18.0
80.0
30
29.938
3.0
40
5.5
9
12
9.0
34.5
1/8 BSPP
16
13.9
13.77
5.5
6.5
114.5
M10x1.5
12
25.0
15.0
10
37.9
28.6
49.5
2.5
7.5
4.5
9.1
12.5
25
11.0
9.5
6
M6x1.0x20mm LG
5
4
13.1
4.9
M5x0.8
82.0
22
10
45
22
20.7
41.4
6.4
10.5
7.0
14.0
4.5
12.5
25
M6x1.0
11
M8x1.25
9.1
127.0
22
100
22
20.7
41.4
6.4
10.5
7.0
14.0
4.5
12.5
25
M6x1.0
11
9.1
M8x1.25
75
5.3
13
12
5.5
12.0
20
12
6
50.8
22.4
3.0
24.0
14.0
28.0
20.7
41.4
M6x1.0x35mm LG
5
22
16.1
680
PBL4R-5
PB
4
4L
5
26.1
52
5.0
18.0
90.0
30
29.938
3.0
40
5.5
9
12
9.0
34.5
1/8 BSPP
16
13.9
13.77
5.5
6.5
134.5
M10x1.5
12
35.0
15.0
20
37.9
28.6
49.5
4.5
15.5
9.9
9.1
12.5
25
11.0
9.5
6
M6x1.0x20mm LG
5
4
13.1
4.9
M5x0.8
82.0
22
10
45
22
20.7
41.4
6.4
10.5
7.0
14.0
4.5
12.5
25
M6x1.0
11
M8x1.25
9.1
127.0
22
100
22
20.7
41.4
6.4
10.5
7.0
14.0
4.5
12.5
25
M6x1.0
11
9.1
M8x1.25
75
5.3
13
12
5.5
12.0
20
12
6
50.8
22.4
3.8
35.9
15.9
38.0
20.7
41.4
M6x1.0x35mm LG
5
22
24.1
764
PBS5R-5
PB
5
5S
5
26.1
64
7.0
20.0
101.5
37
36.938
3.5
50
6.6
11
13
11.0
39.0
1/4 BSPP
20
16.9
16.77
5.5
7.5
152.0
M12x1.75
15
39.0
19.0
20
45.5
30.1
58.4
4.5
15.5
9.9
11.2
13.5
27
12.5
9.5
6
M6x1.0x20mm LG
5
5
10.6
4.9
M6x1.0
105.0
25
10
65
25
23.2
46.5
6.4
12.5
8.5
17.0
4.5
13.5
27
M6x1.0
11
M10x1.5
11.1
170.0
25
140
25
23.2
46.5
6.4
12.5
8.5
17.0
4.5
13.5
27
M6x1.0
11
11.1
M10x1.5
100
6.4
19
17
8.0
20.5
28
14
10
57.2
25.4
5.1
40.6
20.6
43.0
23.2
46.5
M6x1.0x35mm LG
5
25
25.4
1160
PBL5R-5
PB
5
5L
5
26.1
64
7.0
20.0
131.5
37
36.938
3.5
50
6.6
11
13
11.0
39.0
1/4 BSPP
20
16.9
16.77
5.5
7.5
212.0
M12x1.75
15
69.0
19.0
50
45.5
30.1
58.4
4.5
45.5
9.9
11.2
13.5
27
12.5
9.5
6
M6x1.0x20mm LG
5
5
10.6
4.9
M6x1.0
105.0
25
10
65
25
23.2
46.5
6.4
12.5
8.5
17.0
4.5
13.5
27
M6x1.0
11
M10x1.5
11.1
170.0
25
140
25
23.2
46.5
6.4
12.5
8.5
17.0
4.5
13.5
27
M6x1.0
11
11.1
M10x1.5
100
6.4
19
17
8.0
20.5
28
14
10
57.2
25.4
5.1
70.6
20.6
73.0
23.2
46.5
M6x1.0x35mm LG
5
25
55.4
1410
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성