您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PAU51 71 - 调整螺钉支架·螺栓型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pau51_71.prj},{NB=PAU52-M8-L15},{CODE=PAU52},{TYPE=Bolt Type},{FEM=Coarse Thread},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ANNMAT=SS400},{ANNSUR=Bright Chromate},{M=8},{L=15},{LPOOL=15,20,25,30,35,40},{MXP1=8X1.25},{P1=1.25},{N=8},{E=16},{P=8},{D=16},{F=13.0},{V=2.5},{B=13.0},{T=6.5},{C=15.0},{PPATH=pau51_71/../pau51_71/assem/pau51_71_assemtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
FEM
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNMAT
附件材质
ⁿ/ₐ
ANNSUR
附件表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MXP1
Mx螺距
ⁿ/ₐ
N
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
V
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
C
[mm]
PAU51-M3-L10
PAU51
螺栓型
粗牙螺纹
SS400
发黑
SS400
铬盐酸光泽处理
3
3X0.50
3
6
3
7
5.5
1.0
5.5
2.4
6.4
PAU51-M4-L10
PAU51
螺栓型
粗牙螺纹
SS400
发黑
SS400
铬盐酸光泽处理
4
4X0.70
4
8
4
8
7.0
1.4
7.0
3.2
8.1
PAU51-M5-L10
PAU51
螺栓型
粗牙螺纹
SS400
发黑
SS400
铬盐酸光泽处理
5
5X0.80
5
10
5
10
8.0
1.6
8.0
4.0
9.2
PAU51-M6-L15
PAU51
螺栓型
粗牙螺纹
SS400
发黑
SS400
铬盐酸光泽处理
6
6X1.00
6
12
6
12
10.0
2.0
10.0
5.0
11.5
PAU51-M8-L15
PAU51
螺栓型
粗牙螺纹
SS400
发黑
SS400
铬盐酸光泽处理
8
8X1.25
8
16
8
16
13.0
2.5
13.0
6.5
15.0
PAU51-M10-L20
PAU51
螺栓型
粗牙螺纹
SS400
发黑
SS400
铬盐酸光泽处理
10
10X1.50
10
20
10
22
17.0
3.0
17.0
8.0
19.6
PAU52-M3-L10
PAU52
螺栓型
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
SS400
铬盐酸光泽处理
3
3X0.50
3
6
3
7
5.5
1.0
5.5
2.4
6.4
PAU52-M4-L10
PAU52
螺栓型
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
SS400
铬盐酸光泽处理
4
4X0.70
4
8
4
8
7.0
1.4
7.0
3.2
8.1
PAU52-M5-L10
PAU52
螺栓型
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
SS400
铬盐酸光泽处理
5
5X0.80
5
10
5
10
8.0
1.6
8.0
4.0
9.2
PAU52-M6-L15
PAU52
螺栓型
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
SS400
铬盐酸光泽处理
6
6X1.00
6
12
6
12
10.0
2.0
10.0
5.0
11.5
PAU52-M8-L15
PAU52
螺栓型
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
SS400
铬盐酸光泽处理
8
8X1.25
8
16
8
16
13.0
2.5
13.0
6.5
15.0
PAU52-M10-L20
PAU52
螺栓型
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
SS400
铬盐酸光泽处理
10
10X1.50
10
20
10
22
17.0
3.0
17.0
8.0
19.6
PAU61-M3-L10
PAU61
螺栓型
粗牙螺纹
SUD303 相当
-
SUD304 相当
-
3
3X0.50
3
6
3
7
5.5
1.0
5.5
2.4
6.4
PAU61-M4-L10
PAU61
螺栓型
粗牙螺纹
SUD303 相当
-
SUD304 相当
-
4
4X0.70
4
8
4
8
7.0
1.4
7.0
3.2
8.1
PAU61-M5-L10
PAU61
螺栓型
粗牙螺纹
SUD303 相当
-
SUD304 相当
-
5
5X0.80
5
10
5
10
8.0
1.6
8.0
4.0
9.2
PAU61-M6-L15
PAU61
螺栓型
粗牙螺纹
SUD303 相当
-
SUD304 相当
-
6
6X1.00
6
12
6
12
10.0
2.0
10.0
5.0
11.5
PAU61-M8-L15
PAU61
螺栓型
粗牙螺纹
SUD303 相当
-
SUD304 相当
-
8
8X1.25
8
16
8
16
13.0
2.5
13.0
6.5
15.0
PAU61-M10-L20
PAU61
螺栓型
粗牙螺纹
SUD303 相当
-
SUD304 相当
-
10
10X1.50
10
20
10
22
17.0
3.0
17.0
8.0
19.6
PAU71-M4-L10
PAU71
螺栓型
细牙螺纹
SS400
发黑
SS400
铬盐酸光泽处理
4
4X0.50
4
8
4
8
7.0
1.4
7.0
3.2
8.1
PAU71-M5-L10
PAU71
螺栓型
细牙螺纹
SS400
发黑
SS400
铬盐酸光泽处理
5
5X0.50
5
10
5
10
8.0
1.6
8.0
4.0
9.2
PAU71-M6-L15
PAU71
螺栓型
细牙螺纹
SS400
发黑
SS400
铬盐酸光泽处理
6
6X0.75
6
12
6
12
10.0
2.0
10.0
5.0
11.5
PAU71-M8-L15
PAU71
螺栓型
细牙螺纹
SS400
发黑
SS400
铬盐酸光泽处理
8
8X0.75
8
16
8
16
13.0
2.5
13.0
6.5
15.0
PAU71-M10-L20
PAU71
螺栓型
细牙螺纹
SS400
发黑
SS400
铬盐酸光泽处理
10
10X1.00
10
20
10
22
17.0
3.0
17.0
8.0
19.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PAY01_36 - 调整螺栓·六角型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAU01_31 - 调整螺钉支架·六角形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FBE01_56 - 轴承固定环·紧定螺钉锁紧·紧凑短压环型/紧凑长压环型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PBE31_76 - 定位螺栓·头部R型/内六角头部R型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCR01_20 - 小头锥角定位销·圆型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAZ61_66 - 调整螺栓·滚花旋钮型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAZ01_46 - 调整螺栓·内六角孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PCB01_07 - 调整螺栓用固定块·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GEJ01_08 - 底座安装型导向轴支座·侧开口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FFL01_11 - 拉伸弹簧支柱-缺口孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QAC01_51 - 滚轮-带轴承型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAX51_61 - 调整螺栓·扳手位加厚型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PBH01_81 - 止动螺栓·标准型/内六角孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZFD35 - 连接杆
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表