피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 474.1 - Parallel Mounting Clamps, Aluminum
Elesa+Ganter
Tube clamp connectors
GN 474.1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/tube_clamps_connectors/gn474_1/gn_474_1.prj},{NB=Parallel-Klemmhalter GN 474.1-B15-B15-MT},{PARTNUMBER=GN 474.1-B15-B15-MT},{D1=B15},{D1X=15},{D2=B15},{D2X=15},{K=20},{D3=M6},{D3X=6},{L1=55},{L2=10.0},{M=35},{S1=12},{S1X=12},{S2=12},{S2X=12},{KLEMM=M6-20},{OFVIS=matt, gleitgeschliffen},{OF=MT},{VER=4},{WEIGHT=0.0400},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore for shaft tol. h11
[mm]
D2
Bore for shaft tol. h11
[mm]
K
[mm]
D3
Clamping thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
S1
Square
[mm]
S2
Square
[mm]
KLEMM
Clamping kit for d3
ⁿ/ₐ
OFVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B8-B8-MT
B8
B8
14
M4
38
7.0
24
-
-
M4-14
Matte, ground
0.0160
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B8-B8-ELS
B8
B8
14
M4
38
7.0
24
-
-
M4-14
Anodized black
0.0162
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B10-B8-MT
B10
B8
16
M5
44
8.0
28
8
-
M5-16
Matte, ground
0.0243
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B10-B8-ELS
B10
B8
16
M5
44
8.0
28
8
-
M5-16
Anodized black
0.0240
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B10-B10-MT
B10
B10
16
M5
44
8.0
28
8
8
M5-16
Matte, ground
0.0230
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B10-B10-ELS
B10
B10
16
M5
44
8.0
28
8
8
M5-16
Anodized black
0.0230
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B12-B8-MT
B12
B8
16
M5
45
8.0
29
10
-
M5-16
Matte, ground
0.0250
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B12-B8-ELS
B12
B8
16
M5
45
8.0
29
10
-
M5-16
Anodized black
0.0230
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B12-B10-MT
B12
B10
16
M5
45
8.0
29
10
10
M5-16
Matte, ground
0.0220
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B12-B10-ELS
B12
B10
16
M5
45
8.0
29
10
10
M5-16
Anodized black
0.0220
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B12-B12-MT
B12
B12
16
M5
45
8.0
29
10
10
M5-16
Matte, ground
0.0210
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B12-B12-ELS
B12
B12
16
M5
45
8.0
29
10
10
M5-16
Anodized black
0.0210
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B15-B10-MT
B15
B10
20
M6
55
10.0
35
12
8
M6-20
Matte, ground
0.0450
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B15-B10-ELS
B15
B10
20
M6
55
10.0
35
12
8
M6-20
Anodized black
0.0450
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B15-B12-MT
B15
B12
20
M6
55
10.0
35
12
10
M6-20
Matte, ground
0.0430
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B15-B12-ELS
B15
B12
20
M6
55
10.0
35
12
10
M6-20
Anodized black
0.0430
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B15-B15-MT
B15
B15
20
M6
55
10.0
35
12
12
M6-20
Matte, ground
0.0400
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B15-B15-ELS
B15
B15
20
M6
55
10.0
35
12
12
M6-20
Anodized black
0.0395
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B16-B10-MT
B16
B10
20
M6
55
10.0
35
-
8
M6-20
Matte, ground
0.0480
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B16-B10-ELS
B16
B10
20
M6
55
10.0
35
-
8
M6-20
Anodized black
0.0440
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B16-B12-MT
B16
B12
20
M6
55
10.0
35
-
10
M6-20
Matte, ground
0.0420
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B16-B12-ELS
B16
B12
20
M6
55
10.0
35
-
10
M6-20
Anodized black
0.0419
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B16-B15-MT
B16
B15
20
M6
55
10.0
35
-
12
M6-20
Matte, ground
0.0384
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B16-B15-ELS
B16
B15
20
M6
55
10.0
35
-
12
M6-20
Anodized black
0.0386
76090000
YES
Parallel Mounting Clamp G...
GN 474.1-B16-B16-MT
B16
B16
20
M6
55
10.0
35
-
-
M6-20
Matte, ground
0.0380
76090000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성