PACK-TDD10 11 - 圆柱头挡块止动螺钉/平头圆柱大挡块.尾部平端型/调节型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/pack-tdd10_11.prj},{NB=PACK-TDD10-M3-L10},{CODE=PACK-TDD10},{SAL=bag},{TYPE=Regulating type},{TYPE1=Flat head cylindrical large stopper},{TYPE2=Tail flat end type},{TYPE3=Standard type},{THR=Coarse tooth},{MAT=stainless steel},{MAT1=polyurethane},{COL=green},{HRD=Xiao style A90},{ANT=---},{MAT2=stainless steel},{M=3},{L=10},{PCS=10},{L1=Full thread},{LINK=Website link},{PPATH=pack-tdd10_11/assem/pack-tdd10_11_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
SAL
销售方式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
TYPE3
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质(主体)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(挡块)
ⁿ/ₐ
COL
颜色(挡块)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度(挡块)
ⁿ/ₐ
ANT
防静电值
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(附件)
ⁿ/ₐ
PCS
pcs/袋
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
PACK-TDD10-M3-L10
PACK-TDD10
袋
调节型
平头圆柱大档块
尾部平端型
标准型
粗牙
不锈钢
聚氨酯
绿色
肖式A90
---
不锈钢
10
全螺纹
7.5
6
2.4
PACK-TDD11-M3-L10
PACK-TDD11
袋
调节型
平头圆柱大档块
尾部平端型
防静电型
粗牙
不锈钢
聚氨酯
绿色
肖式A90
10^6~10^9Ω
不锈钢
10
全螺纹
7.5
6
2.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表