피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Balluff
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Pictures for product configuration included
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
Float for BTL ex
Balluff
Sensors
Micropulse Transducers
Accessories
Miscellaneous
Powered by
CAD모델 선택
{balluff/sensortechnik/micropulse/zuberhor/sonstiges/btl_ex_schwimmer.prj},{NB=BALLUFF BTL2-S-4414-4Z01-EX},{BC=BAM0148},{W=0.100},{ST=AK},{TC=BTL2-S-4414-4Z01-EX},{AB=BTL2-S-4414-4Z01-EX},{PV=PV149647},{PX=43369_02},{PXX=43369},{PWEB=yes},{EDZ=},{TRAFFIC=90319000},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BTL2_S_4414_EX_D_0306_DRW_720006_04_000.pdf},{MANUALEN=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BTL2_S_4414_EX_E_0306_DRW_720004_04_000.pdf},{AAQ326=http://www.balluff.com/en/de/productfinder/?geo=/variant/PV149647},{ECLASS10_1=27-27-37-01},{DESCRIPT=Principle of operation = BTL magnet, float, Version = Ex, Material = 1.4404 stainless steel, Dimension = Ø 44.0 mm/Ø 13.0 mm x 49.00 mm, Inside diameter = 13.0 mm, Ambient temperature = -20...120 °C}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
VERF
Availability
ⁿ/ₐ
BC
Order code
ⁿ/ₐ
TC
Product identifier
ⁿ/ₐ
PX
Product view
ⁿ/ₐ
W
Weight
[Kg]
TRAFFIC
Customs number
ⁿ/ₐ
DESCRIPT
Description
ⁿ/ₐ
CAE
ⁿ/ₐ
BALLUFF BTL2-S-4414-4Z-EX
Available
BAM0147
BTL2-S-4414-4Z-EX
43368_02
0.100
90319000
Principle of operation = ...
BALLUFF BTL2-S-4414-4Z01-...
Available
BAM0148
BTL2-S-4414-4Z01-EX
43369_02
0.100
90319000
Principle of operation = ...
BALLUFF BTL2-A-DH01-E-32-...
no more available
-
BTL2-A-DH01-E-32-EX
Micropulse
BALLUFF BTL2-S-5113-4K-EX
Available
BAM014A
BTL2-S-5113-4K-EX
43370_01
0.185
90319000
Principle of operation = ...
BALLUFF BTL2-S-6216-8P-EX
Available
BAM014E
BTL2-S-6216-8P-EX
43371_01
0.065
90319000
Principle of operation = ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성