OT - 不銹鋼圓線彈簧(最大壓縮量40%)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
彈簧
圓線彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/round_wire_spring/ot_asmtab.prj},{NB=OT06-10},{ROHS=YES},{TYPE=OT},{MA=SUS304},{D1=6},{L=10},{DIML=10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70},{PPATH=ot/ot_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D1
外徑
[mm]
OT03-05
OT03-05
YES
OT
SUS304
3
OT04-05
OT04-05
YES
OT
SUS304
4
OT05-05
OT05-05
YES
OT
SUS304
5
OT06-10
OT06-10
YES
OT
SUS304
6
OT08-10
OT08-10
YES
OT
SUS304
8
OT10-10
OT10-10
YES
OT
SUS304
10
OT13-15
OT13-15
YES
OT
SUS304
13
OT16-15
OT16-15
YES
OT
SUS304
16
OT20-20
OT20-20
YES
OT
SUS304
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表