OD Klemme - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
OD Klemme
Powered by
CAD模型選擇
{ibt/od_klemme/od20klemme.prj},{NB=X37100},{PREVIEW=42od_klemme.png},{ARTNR=X37100},{GRO__E=38},{H=35,5},{H1=22,8},{H3=4,6},{H4=12,7},{D___0_05_=23,88},{D1=19},{D3=2,6},{D4=28,95 (M3)},{H5=7},{H6=2,5},{MS=15,8},{STK=1},{MAT=1.0718 Automatenstahl},{GEW=266},{CTN=84662098},{EAN=4046368371006},{ROHS=ja},{INFO=https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/spannsysteme-fuer-vorrichtungsplatten/od-klemme/2442/x37100-od-klemme-1},{DEFAULTSORTATTR=64}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
GRO__E
Ø
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
D___0_05_
[mm]
D1
[mm]
D3
minimaler Spanndurchmesser
[mm]
D4
[mm]
H5
minimale Gewindetiefe f. Befestigungsschraube
[mm]
H6
[mm]
MS
max. Spanndurchmesser
[mm]
STK
St. / Pack
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[g]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
X37100
X37100
38
35,5
22,8
4,6
12,7
23,88
19
2,6
28,95 (M3)
7
2,5
15,8
1
1.0718 Automatenstahl
266
84662098
4046368371006
ja
X37200
X37200
76
48,2
32,4
5,1
15,9
55,88
49,5
5,1
63,75 (M5)
12
2,5
45,7
1
1.0718 Automatenstahl
1070,9
84662098
4046368372003
ja
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表