NSCSS-MN2 - Set Collar with Installation Screw Holes Split Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Standard Set Collars
With Hole Type
Two holes
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/standard_set_collars/with_hole_type/2_holes/nscss_mn2_asmtab.prj},{NB=NSCSS-15-12-MN2},{IDNR=},{CN=NSCSS-15-12-MN2},{D1=15},{B=12},{D=35},{F=12.0},{P=25.0},{M=M5},{M1=M4},{MASS=111},{PPATH=nscss_cmsn2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d
[mm]
B
Width
[mm]
D
Diameter D
[mm]
F
Height
[mm]
P
Width
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
NSCSS-8-8-MN2
NSCSS-8-8-MN2
8
8
25
8.0
16.5
M3
M3
NSCSS-8-10-MN2
NSCSS-8-10-MN2
8
10
25
8.0
18.0
M4
M4
NSCSS-8-12-MN2
NSCSS-8-12-MN2
8
12
28
8.5
18.0
M5
M4
NSCSS-8-15-MN2
NSCSS-8-15-MN2
8
15
30
9.0
19.0
M6
M4
NSCSS-10-10-MN2
NSCSS-10-10-MN2
10
10
30
9.0
20.0
M4
M4
NSCSS-10-12-MN2
NSCSS-10-12-MN2
10
12
30
9.0
20.0
M5
M4
NSCSS-10-15-MN2
NSCSS-10-15-MN2
10
15
35
10.0
22.5
M6
M4
NSCSS-12-10-MN2
NSCSS-12-10-MN2
12
10
30
10.0
21.0
M4
M4
NSCSS-12-12-MN2
NSCSS-12-12-MN2
12
12
30
10.0
21.0
M5
M4
NSCSS-12-15-MN2
NSCSS-12-15-MN2
12
15
35
11.0
23.5
M6
M4
NSCSS-15-10-MN2
NSCSS-15-10-MN2
15
10
32
11.0
24.5
M4
M4
NSCSS-15-12-MN2
NSCSS-15-12-MN2
15
12
35
12.0
25.0
M5
M4
NSCSS-15-15-MN2
NSCSS-15-15-MN2
15
15
40
13.0
27.5
M6
M4
NSCSS-16-10-MN2
NSCSS-16-10-MN2
16
10
35
12.0
25.5
M4
M4
NSCSS-16-12-MN2
NSCSS-16-12-MN2
16
12
35
12.0
25.5
M5
M4
NSCSS-16-15-MN2
NSCSS-16-15-MN2
16
15
40
13.0
28.0
M6
M4
NSCSS-20-10-MN2
NSCSS-20-10-MN2
20
10
40
14.0
30.0
M4
M5
NSCSS-20-12-MN2
NSCSS-20-12-MN2
20
12
40
14.0
30.0
M5
M5
NSCSS-20-15-MN2
NSCSS-20-15-MN2
20
15
45
15.0
32.5
M6
M5
NSCSS-25-12-MN2
NSCSS-25-12-MN2
25
12
45
17.0
35.0
M5
M5
NSCSS-25-15-MN2
NSCSS-25-15-MN2
25
15
50
18.0
37.5
M6
M5
NSCSS-30-15-MN2
NSCSS-30-15-MN2
30
15
55
20.0
42.5
M6
M6
NSCSS-35-15-MN2
NSCSS-35-15-MN2
35
15
60
23.0
47.5
M6
M6
NSCSS-40-18-MN2
NSCSS-40-18-MN2
40
18
70
26.0
55.0
M8
M8
NSCSS-50-22-MN2
NSCSS-50-22-MN2
50
22
85
32.0
67.5
M10
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성