magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQM-L-S - 원터치 L-콘넥터
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqm_l_s.prj},{NB=558782 NPQM-L-Q6-S6-P10},{TNR=558782},{TYP=NPQM-L-Q6-S6-P10},{D1=6.000},{NENN=4.000},{D2=6.000},{D5=12.000},{H1=29.500},{L1=22.000},{DEPT=15.800},{CNSMASSEXACT=0.0170},{L4=20.000},{L5=15.800},{D6=4.000},{D7=12.500},{D8=9.000},{L6=14.000},{L8=7.000},{L7=6.000},{L9=9.300},{L2=1.500},{DA2=7.300},{DI1=5.200},{GTIN=4052568055202}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트 1
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
공압 포트 2
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
DEPT
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
558781 NPQM-L-Q4-S4-P10
558781
NPQM-L-Q4-S4-P10
4.000
2.500
4.000
9.000
25.500
19.500
13.000
0.0140
4052568055196
558782 NPQM-L-Q6-S6-P10
558782
NPQM-L-Q6-S6-P10
6.000
4.000
6.000
12.000
29.500
22.000
15.800
0.0170
4052568055202
558783 NPQM-L-Q8-S8-P10
558783
NPQM-L-Q8-S8-P10
8.000
6.000
8.000
14.000
29.500
22.500
16.000
0.0205
4052568055219
558784 NPQM-L-Q10-S10-P10
558784
NPQM-L-Q10-S10-P10
10.000
8.000
10.000
16.000
33.500
26.000
18.300
0.0300
4052568055226
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성