magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-X - 원터치 X-콘넥터
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqe_x.prj},{NB=8113179 NPQE-X-Q6-E-P10---(high)},{TNR=8113179},{TYP=NPQE-X-Q6-E-P10},{LODLEVEL=high},{D1=6.000},{D5=12.500},{D6=3.300},{H1=19.100},{H2=8.000},{L1=38.200},{L2=16.000},{V=4},{L01=16.400},{L02=0.000},{L03=0.000},{L04=7.440},{L05=5.250},{L06=1.650},{D01=9.000},{D02=7.900},{D03=11.800},{D04=6.000},{D05=7.160},{R1=4.000},{B01=2.000},{D08=7.000},{B02=13.400},{R2=0.300},{D06=18.740},{D07=5.000},{L07=3.600},{CNSMASSEXACT=0.01038},{GTIN=4052568465070}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113177 NPQE-X-Q3-E-P10
8113177
NPQE-X-Q3-E-P10
3.000
6.200
3.200
12.300
4.900
24.600
9.800
0.00223
4052568465056
8113178 NPQE-X-Q4-E-P10
8113178
NPQE-X-Q4-E-P10
4.000
10.500
3.300
17.500
7.000
35.000
14.000
0.00777
4052568465063
8113179 NPQE-X-Q6-E-P10
8113179
NPQE-X-Q6-E-P10
6.000
12.500
3.300
19.100
8.000
38.200
16.000
0.01038
4052568465070
8113180 NPQE-X-Q8-E-P10
8113180
NPQE-X-Q8-E-P10
8.000
14.000
3.300
22.500
9.000
44.900
18.000
0.01370
4052568465087
8113181 NPQE-X-Q10-E-P10
8113181
NPQE-X-Q10-E-P10
10.000
18.000
4.300
28.100
12.000
56.000
24.000
0.02668
4052568465094
8113182 NPQE-X-Q12-E-P10
8113182
NPQE-X-Q12-E-P10
12.000
20.600
4.300
29.400
13.500
58.800
27.000
0.03462
4052568465100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성