magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-L-S - 원터치 L-콘넥터
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqe_l_q_s.prj},{NB=8113196 NPQE-L-Q6-S6-P10---(high)},{TNR=8113196},{TYP=NPQE-L-Q6-S6-P10},{LODLEVEL=high},{D1=6.000},{D2=6.000},{D5=10.700},{L1=27.000},{L2=17.100},{V1=1},{V2=1},{V3=1},{L01=13.300},{L02=0.900},{L03=1.500},{L04=7.500},{L05=8.000},{L06=1.720},{D01=8.000},{D02=10.200},{D03=6.950},{D04=11.800},{D05=7.140},{D06=6.200},{C1=0.200},{H01=21.000},{R1=0.000},{R2=0.000},{R3=0.500},{R4=0.400},{R5=3.000},{B01=1.000},{B02=9.800},{R6=5.000},{D07=4.000},{L07=4.300},{R7=0.400},{C2=0.400},{CNSMASSEXACT=0.00243},{GTIN=4052568465247}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113192 NPQE-L-Q3-S3-P10
8113192
NPQE-L-Q3-S3-P10
3.000
3.000
6.200
22.500
11.300
0.00073
4052568465209
8113193 NPQE-L-Q3-S4-P10
8113193
NPQE-L-Q3-S4-P10
3.000
4.000
6.200
25.000
11.300
0.00093
4052568465216
8113194 NPQE-L-Q4-S4-P10
8113194
NPQE-L-Q4-S4-P10
4.000
4.000
8.100
25.000
14.900
0.00141
4052568465223
8113195 NPQE-L-Q4-S6-P10
8113195
NPQE-L-Q4-S6-P10
4.000
6.000
8.100
29.500
14.900
0.00188
4052568465230
8113196 NPQE-L-Q6-S6-P10
8113196
NPQE-L-Q6-S6-P10
6.000
6.000
10.700
27.000
17.100
0.00243
4052568465247
8113197 NPQE-L-Q6-S8-P10
8113197
NPQE-L-Q6-S8-P10
6.000
8.000
12.500
30.500
20.100
0.00367
4052568465254
8113198 NPQE-L-Q8-S8-P10
8113198
NPQE-L-Q8-S8-P10
8.000
8.000
14.000
30.500
22.500
0.00471
4052568465261
8113199 NPQE-L-Q8-S10-P10
8113199
NPQE-L-Q8-S10-P10
8.000
10.000
14.000
33.500
22.500
0.00516
4052568465278
8113200 NPQE-L-Q10-S10-P1...
8113200
NPQE-L-Q10-S10-P10
10.000
10.000
18.000
34.500
27.000
0.00857
4052568465285
8113201 NPQE-L-Q10-S12-P1...
8113201
NPQE-L-Q10-S12-P10
10.000
12.000
18.000
39.000
27.000
0.00884
4052568465292
8113202 NPQE-L-Q12-S12-P1...
8113202
NPQE-L-Q12-S12-P10
12.000
12.000
20.600
39.200
28.500
0.01204
4052568465308
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성