피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Assistant / configurator for product selection included
Calculator included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
End-of-life information included
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
Following languages are included:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-L-E - push-in L-connector
Festo
Products
Pneumatic fittings system
Fittings
Push-in fittings
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqe_l_e.prj},{NB=8113132 NPQE-L-Q12-E-P10---(high)},{TNR=8113132},{TYP=NPQE-L-Q12-E-P10},{LODLEVEL=high},{D1=12.000},{D5=20.600},{D6=4.300},{H1=29.300},{H2=13.500},{V=3},{L01=25.500},{L02=14.000},{L03=3.000},{L04=0.000},{L05=0.000},{L06=2.000},{L07=13.500},{D01=15.000},{D02=0.000},{D03=19.800},{D04=14.900},{D05=13.160},{D06=12.000},{D07=8.000},{B01=2.000},{B02=21.400},{C1=0.000},{R1=5.250},{L08=6.400},{D08=10.000},{B03=0.000},{R2=0.000},{CNSMASSEXACT=0.01796},{GTIN=4052568464608}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113127 NPQE-L-Q3-E-P10
8113127
NPQE-L-Q3-E-P10
3.000
6.200
3.200
11.600
4.700
0.00113
4052568464554
8113128 NPQE-L-Q4-E-P10
8113128
NPQE-L-Q4-E-P10
4.000
8.100
3.200
15.100
6.000
0.00231
4052568464561
8113129 NPQE-L-Q6-E-P10
8113129
NPQE-L-Q6-E-P10
6.000
10.700
3.200
16.800
7.000
0.00421
4052568464578
8113130 NPQE-L-Q8-E-P10
8113130
NPQE-L-Q8-E-P10
8.000
14.000
3.300
22.500
10.000
0.00700
4052568464585
8113131 NPQE-L-Q10-E-P10
8113131
NPQE-L-Q10-E-P10
10.000
18.000
4.300
27.300
12.000
0.01354
4052568464592
8113132 NPQE-L-Q12-E-P10
8113132
NPQE-L-Q12-E-P10
12.000
20.600
4.300
29.300
13.500
0.01796
4052568464608
8113133 NPQE-L-Q14-E-P5
8113133
NPQE-L-Q14-E-P5
14.000
23.500
4.300
31.900
13.500
0.02559
4052568464615
8113134 NPQE-L-Q16-E-P5
8113134
NPQE-L-Q16-E-P5
16.000
25.000
4.300
32.500
15.500
0.02500
4052568464622
8158796 NPQE-L-Q4-E-F1A-P...
8158796
NPQE-L-Q4-E-F1A-P10
4.000
8.100
3.200
15.100
6.000
0.00144
4052568599232
8158797 NPQE-L-Q6-E-F1A-P...
8158797
NPQE-L-Q6-E-F1A-P10
6.000
10.700
3.200
16.800
7.000
0.00234
4052568599249
8158798 NPQE-L-Q8-E-F1A-P...
8158798
NPQE-L-Q8-E-F1A-P10
8.000
14.000
3.300
22.500
10.000
0.00538
4052568599256
8158799 NPQE-L-Q10-E-F1A-...
8158799
NPQE-L-Q10-E-F1A-P10
10.000
18.000
4.300
27.300
12.000
0.01026
4052568599263
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성