您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
菱形轴承座 - 输送机零配件
利来链条
输送机零配件
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/conveyor_spare_parts/housing-b.prj},{NB=NFL206(301)},{CODE=NFL206},{BORE=30},{DA=62},{A=148},{E=117},{L=30.5},{G=13.0},{S=11},{WEIGHT=0.15},{D=62},{Z=40.2},{B=80},{BEARING=UC206MZ},{MATERIAL=Reinforced nylon + metal},{DC=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
BORE
孔径
[mm]
DA
Da
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
L
l
[mm]
G
g
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
B
[mm]
BEARING
适合轴承
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
NFL205
NFL205
25
52
130
99
29.1
13.0
11
0.11
68
UC205MZ
加强尼龙+金属
NFL206
NFL206
30
62
148
117
30.5
13.0
11
0.15
80
UC206MZ
加强尼龙+金属
NFL207
NFL207
35
72
161
130
32.8
15.0
13
0.18
90
UC207MZ
加强尼龙+金属
NFL208
NFL208
40
80
175
144
37.5
15.0
14
0.25
100
UC208MZ
加强尼龙+金属
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表