NFC01 72 - 橡胶减震垫-正方形/标准型/孔加工型-乙丙橡胶(EPDM)/硅橡胶(SI)/氟橡胶(FPM)/低弹性橡胶
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nfc01_72.prj},{NB=NFC43-T0.5-A200-W},{CODE=NFC43},{TYPE=square},{MAT=Fluorine Rubber (FPM)},{HDR=Shore A80},{COL=black},{HS=-},{T=0.5},{TPOOL=0.5,1,2,3,5,10},{A=200.0},{B=0.0},{F=0.0},{G=0.0},{N=3},{AL=W},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HDR
硬度
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
NFC01-T0.5-A200-W
NFC01
正方形
乙丙橡胶(EPDM)
肖氏A65
黑色
NFC06-T0.5-A10-B10-W
NFC06
标准型
乙丙橡胶(EPDM)
肖氏A65
黑色
NFC11-1K-T0.5-A25-B25-F9-...
NFC11
孔加工型
乙丙橡胶(EPDM)
肖氏A65
黑色
NFC21-T0.5-A200-W
NFC21
正方形
硅橡胶(SI)
肖氏A50
乳白色
NFC22-T0.5-A200-W
NFC22
正方形
硅橡胶(SI)
肖氏A70
浅灰色
NFC26-T0.5-A10-B10-W
NFC26
标准型
硅橡胶(SI)
肖氏A50
乳白色
NFC27-T0.5-A10-B10-W
NFC27
标准型
硅橡胶(SI)
肖氏A70
浅灰色
NFC31-1K-T0.5-A25-B25-F9-...
NFC31
孔加工型
硅橡胶(SI)
肖氏A50
乳白色
NFC32-1K-T0.5-A25-B25-F9-...
NFC32
孔加工型
硅橡胶(SI)
肖氏A70
浅灰色
NFC41-T0.5-A200-W
NFC41
正方形
氟橡胶(FPM)
肖氏A60
黑色
NFC42-T0.5-A200-W
NFC42
正方形
氟橡胶(FPM)
肖氏A70
白色
NFC43-T0.5-A200-W
NFC43
正方形
氟橡胶(FPM)
肖氏A80
黑色
NFC46-T0.5-A10-B10-W
NFC46
标准型
氟橡胶(FPM)
肖氏A60
黑色
NFC47-T0.5-A10-B10-W
NFC47
标准型
氟橡胶(FPM)
肖氏A70
白色
NFC48-T0.5-A10-B10-W
NFC48
标准型
氟橡胶(FPM)
肖氏A80
黑色
NFC51-1K-T0.5-A25-B25-F9-...
NFC51
孔加工型
氟橡胶(FPM)
肖氏A60
黑色
NFC52-1K-T0.5-A25-B25-F9-...
NFC52
孔加工型
氟橡胶(FPM)
肖氏A70
白色
NFC53-1K-T0.5-A25-B25-F9-...
NFC53
孔加工型
氟橡胶(FPM)
肖氏A80
黑色
NFC61-T0.5-A200-W
NFC61
正方形
低弹性橡胶
肖氏A32
黑色
NFC62-T0.5-A200-W
NFC62
正方形
低弹性橡胶
肖氏A57
黑色
NFC66-T0.5-A10-B10-W
NFC66
标准型
低弹性橡胶
肖氏A32
黑色
NFC67-T0.5-A10-B10-W
NFC67
标准型
低弹性橡胶
肖氏A57
黑色
NFC71-1K-T0.5-A25-B25-F9-...
NFC71
孔加工型
低弹性橡胶
肖氏A32
黑色
NFC72-1K-T0.5-A25-B25-F9-...
NFC72
孔加工型
低弹性橡胶
肖氏A57
黑色
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表