NEFS8-4040, NEFSB8-4040, NEFSY8-4040, EFS8-4040, EFSB8-4040, HFS8-4040, HFSB8-4040, CAF8-4040, HFSY8-4040, HFSL8-4040, HFSLB8-4040, GFS8-4040, NFSL8-4040 - 边长40mm HFS8系列铝合金型材 -1列槽-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/hfs8_4040.prj},{NB=HFS8-4040-50},{FRMW=40},{FRMH=40},{FRD=10.5},{IDM1=10.106},{TPS=HFS8-4040},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{L=50.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT12=},{ALT13=},{Z=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT14=},{HP14=},{DL14=},{DR14=},{ALT15=},{HP15=},{DL15=},{DR15=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=},{ALT17=},{HQ17=0},{JLP=0},{ALT19=},{ALT20=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
深度
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6D
H(右)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD6
d
[mm]
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
H14
H
[mm]
D14
D
[mm]
H15
H
[mm]
D115
D1
[mm]
D215
D2
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
D17
D
[mm]
M19
M
ⁿ/ₐ
DP19
深度
[mm]
NEFS8-4040-50
NEFS8-4040-50
NEFS8-4040
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
1.61
596
10.5x10^4
10.5x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
NEFSB8-4040-50
NEFSB8-4040-50
NEFSB8-4040
A6063S-T5
黑色阳极氧化处理
1.61
596
10.5x10^4
10.5x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
NEFSY8-4040-50
NEFSY8-4040-50
NEFSY8-4040
A6063S-T5
烤漆(黄色)
1.61
596
10.5x10^4
10.5x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
EFS8-4040-50
EFS8-4040-50
EFS8-4040
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.61
596
10.5x10^4
10.5x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
EFSB8-4040-50
EFSB8-4040-50
EFSB8-4040
A6N01SS-T5
黑色阳极氧化处理
1.61
596
10.5x10^4
10.5x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
HFS8-4040-50
HFS8-4040-50
HFS8-4040
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.73
640
10.4x10^4
10.4x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
HFSB8-4040-50
HFSB8-4040-50
HFSB8-4040
A6N01SS-T5
黑色阳极氧化处理
1.73
640
10.4x10^4
10.4x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
CAF8-4040-50
CAF8-4040-50
CAF8-4040
A6N01SS-T5
亮漆涂装(阳极氧化处理+透明涂装)
1.73
640
10.4x10^4
10.4x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
HFSY8-4040-50
HFSY8-4040-50
HFSY8-4040
A6N01SS-T5
烤漆(黄色)
1.73
640
10.4x10^4
10.4x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
NFSL8-4040-50
NFSL8-4040-50
NFSL8-4040
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
1.27
478
7.54x10^4
7.54x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
HFSL8-4040-50
HFSL8-4040-50
HFSL8-4040
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.27
478
7.54x10^4
7.54x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
HFSLB8-4040-50
HFSLB8-4040-50
HFSLB8-4040
A6N01SS-T5
黑色阳极氧化处理
1.27
478
7.54x10^4
7.54x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
GFS8-4040-50
GFS8-4040-50
GFS8-4040
相当于A6061SS-T6
本色阳极氧化处理
2.17
806
13.76x10^4
13.76x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表