magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NAV-NPT - 매니폴드 서브-베이스
Festo
제품
밸브
액세서리
서브-베이스 / 매니폴드
표준 방향 제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/acc/sub_bases/std_dircontrol/nav_npt_asmtab.prj},{NB=13998 NAV-1/4-NPT-1C},{TNR=13998},{TYP=NAV-1/4-NPT-1C},{VERS=1.000},{B1=43.000},{B2=22.000},{B3=42.000},{B4=40.000},{B5=11.000},{B6=7.500},{B7=1.500},{B8=4.000},{B9=21.600},{D1=1/4 NPT},{D1P=13.157},{KDRD1=11.445},{D2=3/8 NPT},{D2P=16.662},{KDRD2=14.950},{D3=1/8 NPT},{D3P=9.728},{KDRD3=8.566},{D4=10.000},{D5=5.500},{D6=7.000},{H1=81.000},{H2=46.000},{H3=44.000},{H4=50.500},{H5=12.500},{H6=37.000},{H7=5.000},{L1=110.000},{L2=95.000},{L3=80.000},{L4=28.000},{L5=26.000},{L6=11.000},{L7=11.000},{T1=5.700},{D933D=5.000},{D933L=20.000},{D125=5.300},{CNSMASSEXACT=0.240},{GTIN=4052568304362}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T1
[mm]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
13998 NAV-1/4-NPT-1C
13998
NAV-1/4-NPT-1C
43.000
22.000
42.000
40.000
11.000
7.500
1.500
4.000
21.600
1/4 NPT
3/8 NPT
1/8 NPT
10.000
5.500
7.000
81.000
46.000
44.000
50.500
12.500
37.000
5.000
110.000
95.000
80.000
28.000
26.000
11.000
11.000
5.700
0.240
4052568304362
13999 NAV-1/2-NPT-3C
13999
NAV-1/2-NPT-3C
71.000
30.000
70.000
70.000
15.000
8.000
6.000
6.000
35.500
1/2 NPT
1 NPT
1/8 NPT
15.000
9.000
12.000
99.000
56.000
54.000
66.000
17.500
45.000
5.000
190.000
168.000
120.000
52.000
38.000
19.000
19.000
9.000
0.700
4052568304379
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성