피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NAS - 개별 서브-베이스
Festo
제품
밸브
액세서리
서브-베이스 / 매니폴드
표준 방향 제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/acc/sub_bases/std_dircontrol/nas.prj},{NB=10336 NAS-1/2-3A-ISO},{TNR=10336},{ISO=3},{VL4=64.000},{VL5=32.000},{VB2=48.000},{VD1=8.000},{VERS=1.000},{B1=71.000},{B2=0.000},{D1P=20.955},{D1PN=21.336},{KDRD1=18.613},{D2P=9.728},{D2PN=10.287},{KDRD2=8.566},{D3=6.600},{H1=32.000},{H2=18.000},{H3=0.000},{H4=9.000},{H5=16.000},{H6=16.000},{L1=149.000},{L2=136.000},{L3=32.000},{L4=91.000},{L5=64.000},{X1=32.000},{X2=64.000},{X3=48.000},{NDR=8.000},{KDR=6.647},{R1=10.000},{R2=4.000},{Z1=29.000},{Z2=17.500},{Y1=16.500},{Y2=4.000},{U1=16.000},{U2=45.000},{CNSMASSEXACT=0.360},{L01=119.000},{H01=0.000},{L02=0.000},{R01=0.000},{L03=0.000},{R02=0.000},{R03=0.000},{R04=0.000},{R05=0.000},{TYP=NAS-1/2-3A-ISO},{D1=G1/2},{D2=G1/8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
9484 NAS-1/4-1A-ISO
9484
NAS-1/4-1A-ISO
48.000
0.000
G1/4
G1/8
5.500
32.000
10.000
0.000
9.000
20.300
20.300
110.000
98.000
23.000
60.000
46.000
0.190
4052568001889
11310 NAS-3/8-2A-ISO
11310
NAS-3/8-2A-ISO
57.000
0.000
G3/8
G1/8
6.600
40.000
13.000
0.000
9.000
25.000
25.000
124.000
112.000
27.000
71.000
54.000
0.300
4052568002374
10336 NAS-1/2-3A-ISO
10336
NAS-1/2-3A-ISO
71.000
0.000
G1/2
G1/8
6.600
32.000
18.000
0.000
9.000
16.000
16.000
149.000
136.000
32.000
91.000
64.000
0.360
4052568002152
152813 NAS-3/4-4A-ISO
152813
NAS-3/4-4A-ISO
85.000
0.000
G3/4
G1/8
9.000
42.000
19.000
0.000
9.000
21.000
21.000
186.000
170.000
42.000
111.000
84.000
1.260
4052568117702
546039 NAS-1-4A-ISO
546039
NAS-1-4A-ISO
110.000
0.000
G1
G1/8
9.000
57.000
22.000
0.000
9.200
24.000
33.000
186.000
170.000
48.000
111.000
96.000
1.450
4052568351991
161109 NAS-1/4-01-VDMA
161109
NAS-1/4-01-VDMA
46.000
26.000
G1/4
G1/8
5.500
38.000
12.000
6.000
10.000
25.000
19.000
102.000
89.400
23.000
55.000
42.000
0.160
4052568004514
161115 NAS-1/8-02-VDMA
161115
NAS-1/8-02-VDMA
28.500
18.000
G1/8
M5
5.500
31.000
10.000
5.000
7.000
20.000
14.500
79.000
66.500
17.000
40.000
32.000
0.067
4052568012267
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성