您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
MYAT/MYAN/MYAS - 轻载型万向球-底部安装型
上隆SAMLO
传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/parts_for_conveyors/myat_myan_myas.prj},{NB=MYAT-19},{TYPECODE=MYAT},{NO=19},{D=19.050},{A=32},{T=1.0},{C=19},{H=24},{E=4.5},{B=44},{L=53},{M=37.5},{AL=30},{MASS=58},{CATALOG=myat.jpg},{D2=4.500},{R1=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
NO
Number
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
AL
额定负载
[kg]
MASS
参考重量
[g]
MYAT-15
15
15.875
31
0.8
16
21
4.0
39
50
35.5
15
38
MYAT-19
19
19.050
32
1.0
19
24
4.5
44
53
37.5
30
58
MYAT-25
25
25.400
45
1.0
21
29
5.3
56
69
51.0
40
130
MYAT-30
30
30.000
52
1.2
30
40
6.5
70
86
63.5
80
240
MYAT-38
38
38.000
66
4.0
36
46
7.0
62
77
0.0
110
480
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MYBT/MYBN/MYBS - 轻载型万向球-碟型
上隆SAMLO
18.12.2023
GMA - 聚氨酯成形滚轮-两端轴承型
上隆SAMLO
19.10.2022
LF Series - Flange Mounted 2 & 4 Hole - Ball Transfer Units
Omnitrack
16.04.2020
MYL - 重载型万向球-底部安装型
上隆SAMLO
18.12.2023
J-8Y-CR
FREEBEAR corporation
18.08.2023
C-8YH
FREEBEAR corporation
03.10.2023
QDA10_12 - 钢制万向球 中载型/重载型 法兰式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCP - 带异物排出孔・切削盖・带底座冲压法兰安装型
Misumi
29.05.2023
MAE-KURO-386+390 - 386/387型万向球装置,带底部安装法兰,带钢板外壳,材料为镀锌和不锈钢。
MÄDLER
10.04.2024
CF_S-CF-3_30-2B_BUU_BR_BUUR-YIHEDA - 凸轮轴承随动器,标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BFF51_76 - 带座轴承·标准法兰型·无挡圈型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LF Series - Flange mounted 2 & 4 Hole - Ball Transfer Units
Omnitrack
16.04.2020
Series 4020 Conveyor roller/idler - Idler - Pallet Gravity Roller with weld...
Kraus
08.09.2022
Series 2000 Conveyor roller/idler - Low Friction Roller with Steel Bearing ...
Kraus
17.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表