MSRBB LRBB - 華司墊片 (標準品)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/msrbb_lrbb.prj},{NB=MSRBB13-0.1},{TYPE=MSRBB},{MA=碳素工具鋼},{ROHS=YES},{D=18.0},{D1=13.0},{T=0.1},{DIMT=0.1,0.2,0.3,0.5,1,2},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
MSRBB4-0.1
MSRBB4-0.1
MSRBB
碳素工具鋼
YES
6.5
4.0
MSRBB4.5-0.1
MSRBB4.5-0.1
MSRBB
碳素工具鋼
YES
7.0
4.5
MSRBB5-0.1
MSRBB5-0.1
MSRBB
碳素工具鋼
YES
8.0
5.0
MSRBB5.5-0.1
MSRBB5.5-0.1
MSRBB
碳素工具鋼
YES
9.0
5.5
MSRBB6-0.1
MSRBB6-0.1
MSRBB
碳素工具鋼
YES
9.0
6.0
MSRBB6.5-0.1
MSRBB6.5-0.1
MSRBB
碳素工具鋼
YES
10.0
6.5
MSRBB8-0.1
MSRBB8-0.1
MSRBB
碳素工具鋼
YES
13.0
8.0
MSRBB10-0.1
MSRBB10-0.1
MSRBB
碳素工具鋼
YES
16.0
10.0
MSRBB12-0.1
MSRBB12-0.1
MSRBB
碳素工具鋼
YES
17.0
12.0
MSRBB13-0.1
MSRBB13-0.1
MSRBB
碳素工具鋼
YES
18.0
13.0
MSRBB16-0.1
MSRBB16-0.1
MSRBB
碳素工具鋼
YES
24.0
16.0
MSRBB20-0.1
MSRBB20-0.1
MSRBB
碳素工具鋼
YES
27.0
20.0
LRBB4-0.1
LRBB4-0.1
LRBB
碳素工具鋼
YES
6.0
4.0
LRBB5-0.1
LRBB5-0.1
LRBB
碳素工具鋼
YES
7.0
5.0
LRBB6-0.1
LRBB6-0.1
LRBB
碳素工具鋼
YES
8.0
6.0
LRBB8-0.1
LRBB8-0.1
LRBB
碳素工具鋼
YES
10.0
8.0
LRBB10-0.1
LRBB10-0.1
LRBB
碳素工具鋼
YES
13.0
10.0
LRBB13-0.1
LRBB13-0.1
LRBB
碳素工具鋼
YES
16.0
13.0
LRBB16-0.1
LRBB16-0.1
LRBB
碳素工具鋼
YES
19.0
16.0
LRBB20-0.1
LRBB20-0.1
LRBB
碳素工具鋼
YES
23.0
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表