目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
MS5013 - Quaderbauformen
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_040
200_010_040_030
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_040/200_010_040_030/ms5013.prj},{NB=MS5013},{BN=MS5013},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/ad/f9/pc_is5036ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/ad/f9/pc_is5036ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=MS5013: Magnetsensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 60 mm; Öffner; DC; PNP; M8 },{DESCLONG=Magnetsensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 60 mm; Öffner; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...75 °C; Schaltfrequenz 5000 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MS-3060-APKG/AS},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=60.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/MS5013}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ⁿ/ₐ
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARTICLE_STATUS
ⁿ/ₐ
ORDERUNIT
Bestelleinheit
ⁿ/ₐ
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Mengenstaffel
ⁿ/ₐ
MS5013
MS5013: Magnetsensor; 28 ...
Magnetsensor; 28 x 10 x 1...
MS5013
ifm electronic gmbh
MS-3060-APKG/AS
A2
60.0
false
PCE
1
1
1
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表