피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MS4-LFR-B - 필터 조절 밸브
Festo
제품 (A - Z)
M
MS4
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/m/ms4/ms4_lfr_b_presets.prj},{NB=8098263 MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-A8-B---(high)},{TNR=8098263},{TYP=MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-A8-B},{PA=1/4},{DRB=D6},{FF=2},{SC=P},{KA=8},{DA=1},{SDA=0},{BWE=0},{PR=B},{LODLEVEL=high},{GTIN=4052568569921}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8098254 MS4-LFR-1/4-D6-E-...
8098254
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-M...
0.207
4052568569846
8098255 MS4-LFR-1/4-D6-E-...
8098255
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-A8-B
0.204
4052568569853
8098256 MS4-LFR-1/4-D6-E-...
8098256
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-AG-...
0.216
4052568569860
8098257 MS4-LFR-1/4-D6-C-...
8098257
MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-B...
0.207
4052568569877
8098258 MS4-LFR-1/4-D6-E-...
8098258
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-B...
0.207
4052568569884
8098259 MS4-LFR-1/4-D6-C-...
8098259
MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-...
0.216
4052568569891
8098260 MS4-LFR-1/4-D6-C-...
8098260
MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-A8-B
0.204
4052568569907
8098262 MS4-LFR-1/4-D6-E-...
8098262
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-A8-...
0.213
4052568569914
8098263 MS4-LFR-1/4-D6-C-...
8098263
MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-A8-...
0.213
4052568569921
8098264 MS4-LFR-1/4-D6-E-...
8098264
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-AG-...
0.216
4052568569938
8098265 MS4-LFR-1/4-D6-C-...
8098265
MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-M...
0.207
4052568569945
8098266 MS4-LFR-1/4-D6-C-...
8098266
MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-...
0.216
4052568569952
8175798 MS4-LFR-1/4-D6-E-...
8175798
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-M...
0.207
4052568612887
8175799 MS4-LFR-1/4-D6-E-...
8175799
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-B...
0.207
4052568612894
8175800 MS4-LFR-1/4-D6-E-...
8175800
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-A8-F...
0.204
4052568613105
8175801 MS4-LFR-1/4-D6-C-...
8175801
MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-M...
0.207
4052568613112
8175802 MS4-LFR-1/4-D6-C-...
8175802
MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-B...
0.207
4052568613129
8175803 MS4-LFR-1/4-D6-C-...
8175803
MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-A8-F...
0.204
4052568613136
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성