Modul1
Technische Antriebselemente
03 Maschinenkomponenten
01 Verzahnungstechnik
01 Stirnräder
Gerade
verguetungsstahl20c4520ungehaertet
Powered by
CAD模型選擇
{tea/0320maschinenkomponenten/0120verzahnungstechnik/0120stirnraeder/gerade/verguetungsstahl20c4520ungehaertet/modul1.prj},{NB=TEA1035},{PARTNO=TEA1035},{Z=35},{B=15},{DE=37},{DP=35},{DM=25},{D1=10},{A=25},{CATALOGUE=TEA_HH},{LEVEL1=03 Maschinenkomponenten},{LEVEL2=01 Verzahnungstechnik},{LEVEL3=01 Stirnräder},{LEVEL4=Gerade},{LEVEL5=Vergütungsstahl C45 ungehärtet},{NN_CUSTOM=Modul1},{FILE_NAME=TEA1035.stp},{VAR_FILE_PATH=D:/DOME/2024/TEA/03_motorenkomponenten/TEA_HH_ImportEXCL_03_Motorenkomponenten_2024_2.csv}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Partnumber
ⁿ/ₐ
Z
number of teeth
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DE
diameter de
[mm]
DP
diameter dp
[mm]
DM
diameter dm
[mm]
D1
diameter D1
[mm]
A
[mm]
TEA1012
TEA1012
12
15
14
12
9
25
TEA1013
TEA1013
13
15
15
13
10
25
TEA1014
TEA1014
14
15
16
14
10
25
TEA1015
TEA1015
15
15
17
15
12
25
TEA1016
TEA1016
16
15
18
16
13
25
TEA1017
TEA1017
17
15
19
17
14
8
25
TEA1018
TEA1018
18
15
20
18
15
8
25
TEA1019
TEA1019
19
15
21
19
15
8
25
TEA1020
TEA1020
20
15
22
20
16
8
25
TEA1021
TEA1021
21
15
23
21
16
8
25
TEA1022
TEA1022
22
15
24
22
18
8
25
TEA1023
TEA1023
23
15
25
23
18
8
25
TEA1024
TEA1024
24
15
26
24
20
8
25
TEA1025
TEA1025
25
15
27
25
20
8
25
TEA1026
TEA1026
26
15
28
26
20
8
25
TEA1027
TEA1027
27
15
29
27
20
8
25
TEA1028
TEA1028
28
15
30
28
20
8
25
TEA1029
TEA1029
29
15
31
29
20
8
25
TEA1030
TEA1030
30
15
32
30
20
8
25
TEA1031
TEA1031
31
15
33
31
25
10
25
TEA1032
TEA1032
32
15
34
32
25
10
25
TEA1033
TEA1033
33
15
35
33
25
10
25
TEA1034
TEA1034
34
15
36
34
25
10
25
TEA1035
TEA1035
35
15
37
35
25
10
25
TEA1036
TEA1036
36
15
38
36
25
10
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表