Modul1,0
Technische Antriebselemente
03 Maschinenkomponenten
01 Verzahnungstechnik
01 Stirnräder
Gerade
Polyacetal Verzahnungsqualität 8
Powered by
CAD模型選擇
{tea/0320maschinenkomponenten/0120verzahnungstechnik/0120stirnraeder/gerade/polyacetal20verzahnungsqualitaet208/modul12c0.prj},{NB=10075KU},{PREVIEW=10075ku.png},{PARTNO=10075KU},{D=75},{B=8},{Z=75},{DA=77},{N=40},{L=18},{BH8=10},{CATALOGUE=TEA_HH},{LEVEL1=03 Maschinenkomponenten},{LEVEL2=01 Verzahnungstechnik},{LEVEL3=01 Stirnräder},{LEVEL4=Gerade},{LEVEL5=Polyacetal Verzahnungsqualität 8},{NN_CUSTOM=Modul1,0},{FILE_NAME=10075KU.stp},{TECHNICAL_VIEW=KUp1.png},{PNG=KUp2.png},{VAR_FILE_PATH=D:/DOME/2023/TEA Hamburg/import data 02_11_2023/03_motorenkomponenten/TEA_HH_ImportEXCL_03_Motorenkomponenten.csv}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
B
b
[mm]
Z
number of teeth
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
N
[mm]
L
[mm]
BH8
B(H8)
[mm]
10028KU
10028KU
28
8
28
30
20
18
6
10030KU
10030KU
30
8
30
32
20
18
8
10032KU
10032KU
32
8
32
34
25
18
8
10035KU
10035KU
35
8
35
37
25
18
8
10036KU
10036KU
36
8
36
38
25
18
8
10038KU
10038KU
38
8
38
40
25
18
8
10040KU
10040KU
40
8
40
42
30
18
8
10042KU
10042KU
42
8
42
44
30
18
8
10045KU
10045KU
45
8
45
47
30
18
8
10048KU
10048KU
48
8
48
50
30
18
8
10050KU
10050KU
50
8
50
52
35
18
10
10052KU
10052KU
52
8
52
54
35
18
10
10054KU
10054KU
54
8
54
56
35
18
10
10055KU
10055KU
55
8
55
57
35
18
10
10056KU
10056KU
56
8
56
58
35
18
10
10060KU
10060KU
60
8
60
62
40
18
10
10064KU
10064KU
64
8
64
66
40
18
10
10065KU
10065KU
65
8
65
67
40
18
10
10070KU
10070KU
70
8
70
72
40
18
10
10072KU
10072KU
72
8
72
74
40
18
10
10075KU
10075KU
75
8
75
77
40
18
10
10080KU
10080KU
80
8
80
82
40
18
10
10085KU
10085KU
85
8
85
87
40
18
10
10090KU
10090KU
90
8
90
92
40
18
10
10096KU
10096KU
96
8
96
98
40
18
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表