Modul0,5
Technische Antriebselemente
03 Maschinenkomponenten
01 Verzahnungstechnik
01 Stirnräder
Gerade
Stahl ETG100
Powered by
CAD模型選擇
{tea/0320maschinenkomponenten/0120verzahnungstechnik/0120stirnraeder/gerade/stahl20etg100/modul02c5.prj},{NB=05038ST},{PREVIEW=05038st.png},{PARTNO=05038ST},{D=19},{B=4},{Z=38},{DA=20},{N=12},{L=8},{BH7=4},{CATALOGUE=TEA_HH},{LEVEL1=03 Maschinenkomponenten},{LEVEL2=01 Verzahnungstechnik},{LEVEL3=01 Stirnräder},{LEVEL4=Gerade},{LEVEL5=Stahl ETG100},{NN_CUSTOM=Modul0,5},{FILE_NAME=05038ST.stp},{TECHNICAL_VIEW=STp1.png},{PNG=STp2.png},{VAR_FILE_PATH=D:/DOME/2023/TEA Hamburg/import data 02_11_2023/03_motorenkomponenten/TEA_HH_ImportEXCL_03_Motorenkomponenten.csv}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
B
b
[mm]
Z
number of teeth
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
N
[mm]
L
[mm]
BH7
B (H7)
[mm]
05012ST
05012ST
6
4
12
7
4
8
2
05013ST
05013ST
6.5
4
13
7.5
5
8
2
05014ST
05014ST
7
4
14
8
5
8
2
05015ST
05015ST
7.5
4
15
8.5
6
8
3
05016ST
05016ST
8
4
16
9
6
8
3
05017ST
05017ST
8.5
4
17
9.5
6
8
3
05018ST
05018ST
9
4
18
10
6
8
3
05019ST
05019ST
9.5
4
19
10.5
8
8
3
05020ST
05020ST
10
4
20
11
8
8
3
05021ST
05021ST
10.5
4
21
11.5
8
8
3
05022ST
05022ST
11
4
22
12
8
8
3
05023ST
05023ST
11.5
4
23
12.5
8
8
3
05024ST
05024ST
12
4
24
13
8
8
3
05025ST
05025ST
12.5
4
25
13.5
10
8
4
05026ST
05026ST
13
4
26
14
10
8
4
05027ST
05027ST
13.5
4
27
14.5
10
8
4
05028ST
05028ST
14
4
28
15
10
8
4
05029ST
05029ST
14.5
4
29
15.5
10
8
4
05030ST
05030ST
15
4
30
16
10
8
4
05031ST
05031ST
15.5
4
31
16.5
12
8
4
05032ST
05032ST
16
4
32
17
12
8
4
05033ST
05033ST
16.5
4
33
17.5
12
8
4
05034ST
05034ST
17
4
34
18
12
8
4
05035ST
05035ST
17.5
4
35
18.5
12
8
4
05036ST
05036ST
18
4
36
19
12
8
4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表