Model 97151 - LINDAPTER® PACKING TYPE P1 LONG - MALLEABLE IRON - ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/97151.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9715112_400},{DES=Cale de réglage LINDAPTER® type P1},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9715112},{LODLEVEL=400},{Z=M12},{Y=6},{X=32},{T=6},{INFOS=INFOTEXTE},{W=30},{X1=2},{PC=P1L12},{MAT=Mild Steel, malleable iron, bright zinc plated / hot dip galvanised },{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
Z
Bolt
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
X
[mm]
T
[mm]
emile_maurin_9715110
Cale de réglage LINDAPTER...
-
-
fonte
Zn
-
LINDAPTER
9715110
M10
5
24
5
emile_maurin_9715112
Cale de réglage LINDAPTER...
-
-
fonte
Zn
-
LINDAPTER
9715112
M12
6
32
6
emile_maurin_9715116
Cale de réglage LINDAPTER...
-
-
fonte
Zn
-
LINDAPTER
9715116
M16
8
40
8
emile_maurin_9715120
Cale de réglage LINDAPTER...
-
-
fonte
Zn
-
LINDAPTER
9715120
M20
10
47
10
emile_maurin_9715124
Cale de réglage LINDAPTER...
-
-
fonte
Zn
-
LINDAPTER
9715124
M24
12
64
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성